UAE Steckdosen-Einsatz 8-polig geschirmt, Kat.6, W.1 IP55, polarweiß WNA226B
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenÜbersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse/-rahmen 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite500 - 500 MHz
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit KlappdeckelJa
-
Betriebstemperatur-15 - 30 °C
-
Anschluss-/SteckertypLSA+-Klemme
-
FarbePolarweiß
-
WerkstoffThermoplast
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Nennspannung250 V
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld12 mm
-
AuslassMit Geradeauslass
-
SpannungGeeignet für PoE+
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
Kategorie/PortsCat.6
-
SchutzMit selbstschließender Staubschutzkappe vor der Buchse
-
AnschlussartMit Schneidklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WNA226B
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WNA226B
UAE Steckdosen-Einsatz 8-polig geschirmt, Kat.6, W.1 IP55, polarweiß
PDF -
Handbuch
Handbuch en-GB, fr-FR, it-IT, de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-08-15
PDF2,15 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Tools & Software
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Ausschreibungstext
Modulare UAE‑Steckdose 1-fach, 8/8‑polig, geschirmt, mit Zink‑Druckguss‑Gehäuse, für Unterputz- oder Aufputz-Montage.
Kategorie 6A (ClassEA), geeignet für PoE+. Mit 360°‑Schirmkontaktierung und integrierter Zugentlastung, IDC‑Klemmen, Schrägauslass und geeignet für Stecker RJ45.
Übertragungsbandbreite: 500 - 500 MHz
Anzahl der Ausgänge: 1
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Anschluss-/Steckertyp: LSA+-Klemme
Spannung: Geeignet für PoE+
Montageart: Für Schraubbefestigung
Anschlussart: Mit Schneidklemmen
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WNA226B
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.