Drehdimmer-Einsatz (R, LED), Unterputz, für A.x/C.x WDN4020
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (22)Optionales Zubehör
-
Rahmen 33 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 843 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Einbautiefe24 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe24 mm
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Stromverbrauch während des Betriebs2 W
-
Leistungsaufnahme standby0
-
230 V Glüh- und Halogenlampen200 W
-
Glühlampenlast3 - 200 W
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 200 W
-
Stromversorgung der LED-Lampe200 W
-
Betriebstemperatur0 - 35 °C
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.5 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.5 - 2.5 mm²
-
Leiterquerschnitt0,5 - 2,5 mm²
-
DimmprinzipPhasenabschnitt
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
MontageartFür Montage in UP-Gerätedose
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
NebenstelleneingangNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDN4020
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDN4020
Drehdimmer-Einsatz (R, LED), Unterputz, für A.x/C.x
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-09-22
PDF508,09 kB
Montageanleitung en-GB 2026-09-22
PDF507,33 kB
Montageanleitung fr-FR, de-DE, en-AU, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, el-GR, pt-PT 2026-09-22
PDF1,96 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-09-11
PDF179,17 kB
Ausschreibungstext
Drehdimmer Phasenanschnitt, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen, Montage zur Schraubbefestigung über Tragring.
Geeignet für die Unterputz‑Installation in Gerätedosen nach DIN 49073.
Hinweis: Zur Endmontage ist das Zentralstück mit Drehknopf und Rahmen des jeweiligen Schalterprogramms zu verwenden.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Einbautiefe: 24 mm
Stromverbrauch während des Betriebs: 2 W
Leistungsaufnahme standby: 0 W
230 V Glüh- und Halogenlampen: 200 W
Glühlampenlast: 3 - 200 W
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 200 W
Betriebstemperatur: 0 - 35 °C
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WDN4020
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.