Einsatz Komfort für Rollladen-/Jalousie Taste, Rollladen-/Jalousiesteuerung WDN2040
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (36)Optionales Zubehör
-
Taster 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 873 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Beschreibung der Spezialfunktionen für EinsätzeJalousiesteuerung 1-fach mit Drucktaster-Anwendungsmodul, mit Zusatzsteuerungseingang, Automatische Kalibrierung
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Zugehörige ProdukttypenAbdeckung für Taster, Aufputzgehäuse/-rahmen, Rahmen, Taster
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDN2040
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDN2040
Jalousie-Einsatz, 1fach, Einsatz UP, für A.x/C.x
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-06-09
PDF1,75 MB
Montageanleitung en-GB 2026-06-09
PDF1,77 MB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-01-08
PDF330,66 kB
Ausschreibungstext
Jalousieeinsatz Unterputz, elektronisch, mit Nebenstelleneingang, zur Befestigung mittels Spreizkrallen oder Schrauben am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Anschluss für die Fahrtrichtungen Auf und Ab, über 230 V AC, 50/60 Hz
- Geräteschutz max.10 A
- Schaltstrom (cos φ 0,6) max. 2,1 A
- Lastleitungslänge max. 100 m, Nebenstellenleitungslänge max. 50 m
- Einzelsteuerung: Anschluss für Sensoren (Wind-/Niederschlagssensoren)
- Einzelsteuerung mit Anschluss mit Nebenstelle: Jalousieschalter/-taster UP, Jalousie-Schlüsseltaster UP
- Zentralsteuerung und Gruppensteuerung
- Einsetzbar mit vernetzbaren Tastenmodulen WAC1010 und WAC1020 (mit Matter-Funkstandard)
Hinweis:
Zur Endmontage sind passende kompatible vernetzbare Tastenmodul sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Zugehörige Produkttypen: Abdeckung für Taster
Aufputzgehäuse/-rahmen
Rahmen
Taster
Nennspannung: 230 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WDN2040
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.