Taster Basic UP KNX Secure, 1fach, für A.x/C.x WAK2011
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (34)Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 919 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer20 mA
-
Anschluss-/SteckertypSteckanschluss
-
Mit RaumthermostatNein
-
Betriebsspannung21 - 32 V
-
Stromaufnahme20 mA
-
Einbautiefe28 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen28 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe42 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte2
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffKunststoff
-
Mit DisplayNein
-
BussystemKNX Secure
-
FunktionKNX Funktionen: Schalten, Wert senden, SzenenAufruf
-
MontageartKlemmbefestigung, Verschraubung jedes Modul-Einsatzes über beiliegenden Adapter mit der Einbaudose
-
BetriebsartBetriebsart für Jalousie oder Rolllade einstellbar, Betriebsarten: Komfort, Nachtabsenkung und Frostschutz, Betriebsarten Aus/automatisch/manuell
-
SchutzOhne
-
TemperaturTemperaturmessung über internen Temperaturfühler
-
SpannungGleichspannungsdurchlässig
-
Busankopplung inklusiveJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAK2011
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAK2011
Taster Basic UP KNX Secure, 1fach, für A.x/C.x
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-09-23
PDF2,84 MB
Montageanleitung en-GB 2026-09-23
PDF2,84 MB -
Handbuch
Handbuch de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-06-01
PDF3,41 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-20
PDF285,80 kB
Ausschreibungstext
Taster Basic 1-fach Unterputz, Kompatibel mit KNX S‑Mode (ETS) Secure sowie Hager EasyTool. Montage zur Schraubbefestigung über Tragring oder über Krallenbefestigung.
Geeignet für die Unterputz‑Installation in Gerätedosen nach DIN 49073.
Eigenschaften:
- Inbetriebnahme und Programmierung: S-Mode ETS ab Version 5.7.7 oder E-Mode Easytool ab Version 8.1
- Integrierter Busankoppler
- Integrierter Summer zur Lokalisierung
- Integrierter Temperaturfühler
- Anschluss für externen Temperaturfühler
- KNX Data-Secure fähig
- Taster-Funktionen: Toggeln, Ein/Aus, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Wertgeber, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, Szene, Automatik deaktivieren
- Status-LED mittig und für das Gerät in Funktion, Farbe und Helligkeit parametrierbar
Hinweis:
- Demontageschutz über optionale Diebstahlschutz‑PZ0‑Schraube möglich (WDN9011)
- Zur Endmontage sind passende 1‑fach‑Abdeckung sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 20 mA
Anschluss-/Steckertyp: Steckanschluss
Mit Raumthermostat: Nein
Betriebsspannung: 21 - 32 V
Stromaufnahme: 20 mA
Einbautiefe: 28 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 28 mm
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 42 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 2
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: Ähnlich zu RAL 9005
Werkstoff: Kunststoff
Glanzgrad: Matt
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WAK2011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.