Einsatz für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x WAC4010
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (22)Kompatible Produkte
-
Passend zu 892 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
VernetzbarJa
-
Matter-StandardJa
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe30,6 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe48,6 mm
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Leistungsaufnahme standby0,35 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen200 W
-
Glühlampenlast20 - 200 W
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 200 W
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.5 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.5 - 2.5 mm²
-
Leiterquerschnitt0,5 - 2,5 mm²
-
DimmprinzipPhasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
MontageartFür Unterputzmontage
-
NebenstelleneingangNebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
-
NebenstelleneingangNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAC4010
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAC4010
Einsatz für Drehdimmer, vernetzbar, A.x/C.x
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-15
PDF493,07 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-08-03
PDF1,52 MB
Montageanleitung en-GB 2026-08-03
PDF1,52 MB -
Produktanhang
Produktanhang de-DE 2026-10-01
PDF189,42 kB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-US 2026-04-02
PDF339,03 kB
Ausschreibungstext
Universal-Drehdimmer, vernetzbar, mit Nebenstelleneingang und Schraubklemmen. Montage zur Schraubbefestigung über den Tragring oder mittels Krallenbefestigung.
Die Nutzung des Nebenstelleneingangs mit mechanischen Tastern ist möglich (z. B. WDE5031).
Konfigurierbar über den Matter-Funkstandard als Sender oder Empfänger.
Geeignet für die Unterputz-Installation in Gerätedosen nach DIN 49073.
Hinweis: Zur Endmontage ist das Zentralstück vernetzbar mit Drehknopf und Rahmen des jeweiligen Schalterprogramms zu verwenden.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Achsdurchmesser: 4 mm
Einbautiefe: 30,6 mm
Leistungsaufnahme standby: 0,35 W
230 V Glüh- und Halogenlampen: 200 W
Glühlampenlast: 20 - 200 W
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 200 W
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WAC4010
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.