Schuko-Steckdose, volta, 3fach, drehbar, für HWV im Austausch eines Schiebers VZ00HW

EAN
3250616668416
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
116,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Steck­dose 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP2X
Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    305 mm
  • Tiefe
    80 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schuko-Steckdose, volta, 3fach, drehbar, für HWV im Austausch eines Schiebers

Steckdose 3-fach Unterputz bis 850°, Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet. Integriert im Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung. Einbaubar in alle Volta Hohlwandgehäuse im Austausch eines Schiebers. Drei Steckdosentöpfe voneinander unabhängig drehbar um 90°. Anschluss über WAGO-Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm². Für die Schutzklasse II (Schutzisoliert) wird ein Euroadapter eingesteckt. Über Parallelanschluss an der Klemme ist ein Überspannungsschutz Typ 3 direkt anschließbar.

Schutzart IP: IP2X
Höhe: 45 mm
Breite: 305 mm
Tiefe: 80 mm
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ00HW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.