The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
  • volta und Zubehör
  • VH48BV2
  • volta und Zubehör

Kleinv.,volta,HWV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,2 FI-Kreise,Übersp.abl.,Hauptsch. VH48BV2

EAN
3250610017470
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H122
Passende Tools
  • Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Preis
1.452,80 €
/ Stück *
1.452,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Bestückt mit:
- 2 FI-Schalter, 4-polig, 40 A
- 9 LS-Schalter, 1-polig, 16 A
- 1 LS-Schalter, 3-polig, 20 A
- 1 Überspannungsableiter T2
- 1 Hauptschalter
- inkl. Hauptstromverdrahtung

Kleinv.,volta,HWV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,2 FI-Kreise,Übersp.abl.,Hauptsch.

VH48BV2

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler
  • VH48BV3

    Kleinv., volta, HWV, 4x12PLE, IP30, best.u.verdrah., 1 FI/LS 1P, 5 FI/LS 3x1P+N, SPD

    2.361,90 €  / Stück*

Passend zu

  • VH48NC

    Kleinv., volta, HWV, 4x12PLE, IP30, QuickConnect

    306,90 €  / Stück*
  • VH48NK

    Mauerkasten Volta HWV 4x12PLE

    48,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Hohl­wand
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    48
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    94,50 mm
  • Innen­tiefe
    91,50 mm
  • Höhe
    755,50 mm
  • Breite
    348 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    2,50 mm
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Nein
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
  • Mit Ener­gie­zähler
    Nein
  • Anzahl der Schienen
    4
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
  • Mit Klin­gel­trans­for­mator
    Nein
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
Hager REACH declaration VH48BV2
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VH48BV2 | Hager Deutschland

    Produktbild VH48BV2

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt VH48BV2 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt VH48BV2

    Kleinv.,volta,HWV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,2 FI-Kreise,Übersp.abl.,Hauptsch.

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild 6LE000173D volta hollow wall Quick Connect | Hager Deutschland

    6LE000173D volta hollow wall Quick Connect

    Montageanleitung International 2021-08-04

    PDF
    4,62 MB
  • Produktanhang

    Bild Produktanhang de-DE 2025-09-01 | Hager Deutschland

    Produktanhang de-DE 2025-09-01

    PDF
    404,66 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2025-09-08 | Hager Deutschland

    STEP Dateien International 2025-09-08

    ZIP
    2,74 MB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    S30N - Abdeckclip (Satz),10x18mm/2x9mm,RAL9010,zum Verschließen der Geräteschlitze
    S30N
    Abdeckclip (Satz), 10x18mm/2x9mm, RAL9010, zum Verschließen der Geräteschlitze
    Preis
    12,00 €
    / Stück *
    12,00 €
    / Stück *
  • 2
    ZZ35S - Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz
    ZZ35S
    Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz
    Preis
    10,80 €
    / Stück *
    10,80 €
    / Stück *
  • 3
    S35S - Hutschienenabdeckung, Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12  PLE, brechbar
    S35S
    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar
    Preis
    5,30 €
    / Stück *
    5,30 €
    / Stück *
  • 4
    VZ324BS - Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
    VZ324BS
    Bezeichnungsstreifen, 24PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
    Preis
    26,60 €
    / Stück *
    26,60 €
    / Stück *
  • 5
    VZ312BS - Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
    VZ312BS
    Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
    Preis
    13,10 €
    / Stück *
    13,10 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Kleinv.,volta,HWV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,2 FI-Kreise,Übersp.abl.,Hauptsch.

Installations-Komplettkleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
Bestehend aus Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und sowie integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern.
Bestückt und verdrahtet mit:
- 2 x FI-Schalter, 4-polig, 40A
- 9 x LS Schalter, 1-polig, 16A
- 1 x LS Schalter, 3-polig, 20A
- 1 x Überspannungsableiter Typ 2
- 1 x Hauptschalter 4-polig
- inklusive Haupstromverdrahtung.

Montage auf: Hohlwand
Anzahl Module: 48
Höhe: 755,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 94,50 mm
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VH48BV2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG