The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
    • UW-K52
    EAN
    7611919523554
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H115
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör

    uniway Kupfersammelschiene blank 5x2mm, L=2m UW-K52

    Preis
    17,50 €
    / Stück *
    17,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    uniway Kupfersammelschiene blank 5x2mm, L=2m

    UW-K52

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • UW-ST

      uniway Schienentrenn-/Zwischenstück zur Bef. von Abdeckungen, 18 mm

      3,95 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      40 A
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      2 - 2 mm
    • Höhe Sammelschiene
      5 mm
    • Länge der Sammelschiene
      2000 mm
    Ausstat­tung
    • Sammelschie­nenart
      Flach
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      CU-ETP

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - uniway (English)
    PDF
    295,86 kB
    REACH declaration UW-K52
    PDF
    RoHS Report UW-K52
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UW-K52 | Hager Deutschland

      Produktbild UW-K52

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UW-K52 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UW-K52

      uniway Kupfersammelschiene blank 5x2mm, L=2m

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 422-288-110 Mounting instructions Uniway Stecksockelsystem | Hager Deutschland

      422-288-110 Mounting instructions Uniway Stecksockelsystem

      Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2026-06-10

      PDF
      10,03 MB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-07-16 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-07-16

      STP
      32,14 kB
    • Produktzertifikat

      Bild Test-Zertifikat | Hager Deutschland

      Test-Zertifikat

      Produktzertifikat International 2024-03-19

      PDF
      197,99 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration of conformity | Hager Deutschland

      Declaration of conformity

      Konformitätserklärung International 2022-10-31

      PDF
      66,04 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      K96H - Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
      K96H
      Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
      Preis
      10,30 €
      / Stück *
      10,30 €
      / Stück *
    • 2
      K96A - Sammelschienenklemme 1,5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      K96A
      Sammelschienenklemme 1, 5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      2,05 €
      / Stück *
      2,05 €
      / Stück *
    • 3
      UW-K103 - uniway Kupfersammelschiene blank 10x3mm, L=2m
      UW-K103
      uniway Kupfersammelschiene blank 10x3mm, L=2m
      Preis
      25,00 €
      / Stück *
      25,00 €
      / Stück *
    • 4
      K96D - Sammelschienenklemme 10 mm²-50 mm², für Sammelschienen 12x5 mm, für Cu-Leiter
      K96D
      Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      7,20 €
      / Stück *
      7,20 €
      / Stück *
    • 5
      S94F - Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 5 St. je 60 mm
      S94F
      Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 5 St. je 60 mm
      Preis
      6,80 €
      / Stück *
      6,80 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG