The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
    • S94F
    EAN
    4010330502514
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H050
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör

    Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 5 St. je 60 mm S94F

    Preis
    6,90 €
    / Stück *
    6,90 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 5 St. je 60 mm

    S94F

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    Abmes­sungen
    • Breite
      60 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration S94F
    PDF
    RoHS Report S94F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild S94F | Hager Deutschland

      Produktbild S94F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt S94F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt S94F

      Schienenisolierprofil, univers Z, für CU 12 x 5 mm, 5 St. je 60 mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für S941M, S94E, S94F, S94G - Schienenisolierprofil, univers Z (Stand: 03.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für S941M, S94E, S94F, S94G - Schienenisolierprofil, univers Z (Stand: 03.2018)

      Bedienungsanleitung de-DE 2018-03-16

      PDF
      489,58 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZM14C - Sammelschiene univers Z, Kupfer, 12x5 mm, 250 A, 4-feldig
      ZM14C
      Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 4--feld
      Preis
      49,10 €
      / Stück *
      49,10 €
      / Stück *
    • 2
      ZM11C - Sammelschiene zum Schrankeinbau, univers Z, CU 12x5mm, 1-feld
      ZM11C
      Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 1--feld
      Preis
      12,70 €
      / Stück *
      12,70 €
      / Stück *
    • 3
      ZM13C - Sammelschiene zum Schrankeinbau, univers Z, CU 12x5mm, 3-feld
      ZM13C
      Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 3--feld
      Preis
      37,50 €
      / Stück *
      37,50 €
      / Stück *
    • 4
      ZM12C - Sammelschiene zum Schrankeinbau, univers Z, CU 12x5mm, 2-feld
      ZM12C
      Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 2--feld
      Preis
      25,80 €
      / Stück *
      25,80 €
      / Stück *
    • 5
      ZZ44SF - Tragschienenbefestigung,Satz mit 4x Schrauben und Gegenmutter
      ZZ44SF
      Tragschienenbefestigung, Satz mit 4x Schrauben und Gegenmutter
      Preis
      5,80 €
      / Set *
      5,80 €
      / Set *
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG