The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör
    • UW-ST
    EAN
    7611919523547
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H115
    • Sammelschienen und Anschluss­zu­behör

    uniway Schienentrenn-/Zwischenstück zur Bef. von Abdeckungen, 18 mm UW-ST

    Preis
    3,95 €
    / Stück *
    3,95 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    uniway Schienentrenn-/Zwischenstück zur Bef. von Abdeckungen, 18 mm

    UW-ST

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    Abmes­sungen
    • Höhe
      77 mm
    • Breite
      18 mm
    • Tiefe
      100 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UW-ST
    PDF
    RoHS Report UW-ST
    PDF
    PEP - uniway (English)
    PDF
    295,86 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UW-ST | Hager Deutschland

      Produktbild UW-ST

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UW-ST | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UW-ST

      uniway Schienentrenn-/Zwischenstück zur Bef. von Abdeckungen, 18 mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 422-288-410 Mounting instructions Uniway Schienentrennstueck | Hager Deutschland

      422-288-410 Mounting instructions Uniway Schienentrennstueck

      Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2026-06-10

      PDF
      3,40 MB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-07-20 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-07-20

      STP
      6,62 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration of conformity | Hager Deutschland

      Declaration of conformity

      Konformitätserklärung International 2022-10-31

      PDF
      66,04 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      K96H - Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
      K96H
      Sammelschienenklemme 25mm²-95mm² bei 12x5mm, 25mm²-70mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
      Preis
      10,30 €
      / Stück *
      10,30 €
      / Stück *
    • 2
      UW-K52 - uniway Kupfersammelschiene blank 5x2mm, L=2m
      UW-K52
      uniway Kupfersammelschiene blank 5x2mm, L=2m
      Preis
      17,50 €
      / Stück *
      17,50 €
      / Stück *
    • 3
      UW-K103 - uniway Kupfersammelschiene blank 10x3mm, L=2m
      UW-K103
      uniway Kupfersammelschiene blank 10x3mm, L=2m
      Preis
      25,00 €
      / Stück *
      25,00 €
      / Stück *
    • 4
      K96D - Sammelschienenklemme 10 mm²-50 mm², für Sammelschienen 12x5 mm, für Cu-Leiter
      K96D
      Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      7,20 €
      / Stück *
      7,20 €
      / Stück *
    • 5
      K96A - Sammelschienenklemme 1,5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      K96A
      Sammelschienenklemme 1, 5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
      Preis
      2,05 €
      / Stück *
      2,05 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG