EAN
3250612780204
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H040
17,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    76 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    19 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.