The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke
    • Zubehör für feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke
    • FZ302N
    EAN
    3250612779833
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H040
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Zubehör für feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke

    Ausgleichsrahmen 1495x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand FZ302N

    Preis
    963,20 €
    / Stück *
    963,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausgleichsrahmen 1495x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand

    FZ302N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • FB82WLN

      Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1495x795x51mm, IP42

      2.618,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1495 mm
    • Breite
      795 mm
    • Tiefe
      22 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    • Werk­stoff
      Stein­wolle
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Zubehör
    • Zubehör Schaltschrank
      Monta­ge­rahmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ302N
    PDF
    RoHS Report FZ302N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ302N | Hager Deutschland

      Produktbild FZ302N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ302N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ302N

      Ausgleichsrahmen 1495x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 31 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 31

      Fluchtwege sichern - Funktionen erhalten (15DE0039)

      PDF
      3,98 MB
      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ396N - Kabelkühlaufsatz 2-feldig, 300mm hoch für Schränke mit Funktionserhalt 90min
      FZ396N
      Kabelkühlaufsatz 2-feldig, 300mm hoch für Schränke mit Funktionserhalt 90min
      Preis
      579,50 €
      / Stück *
      579,50 €
      / Stück *
    • 2
      FZ298N - Ausgleichsrahmen 1195x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      FZ298N
      Ausgleichsrahmen 1195x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      Preis
      878,70 €
      / Stück *
      878,70 €
      / Stück *
    • 3
      FZ272N - Lüftergehäuse ext. IP54 mit Lüfter 24V, Montage auf Gehäusedeckel
      FZ272N
      Lüftergehäuse ext. IP54 mit Lüfter 24V, Montage auf Gehäusedeckel
      Preis
      405,70 €
      / Stück *
      405,70 €
      / Stück *
    • 4
      FZ301N - Ausgleichsrahmen 1495x575x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      FZ301N
      Ausgleichsrahmen 1495x575x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      Preis
      929,20 €
      / Stück *
      929,20 €
      / Stück *
    • 5
      FZ300N - Ausgleichsrahmen 1195x1295x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      FZ300N
      Ausgleichsrahmen 1195x1295x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      Preis
      1.098,30 €
      / Stück *
      1.098,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ausgleichsrahmen 1495x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand

    Elektro-Ausgleichsrahmen F30 auf Massivwand als zusätzlicher Rahmen für passende Wandaufsatztür F30/„I30“ für die Überdeckung hervorstehender Elemente wie zum Bespiel teilversenkt Unterputz-Verteilerschrank.
    Hinweis: Um den Wandabstand der Wandaufsatztür zu erweitern können bis zu 3 Ausgleichsrahmen verwendet werden.

    Höhe: 1495 mm
    Breite: 795 mm
    Tiefe: 22 mm
    Farbe: Steingrau
    RAL Nummer: 7030
    Werkstoff: Steinwolle
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ302N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG