The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
  • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
  • US31F3
  • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen

Berührungsschutzabdeckung,universN,450x250mm,3x 10PLE US31F3

EAN
3250616292659
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H111
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
72,30 €
/ Stück *
72,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Berührungsschutzabdeckung,universN,450x250mm,3x 10PLE

US31F3

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    50 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration US31F3
PDF
Hager RoHS Report US31F3
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild US31F3 | Hager Deutschland

    Produktbild US31F3

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt US31F3 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt US31F3

    Berührungsschutzabdeckung,universN,450x250mm,3x 10PLE

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UZ52A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
    UZ52A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
    Preis
    22,20 €
    / Stück *
    22,20 €
    / Stück *
  • 2
    UZ51A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
    UZ51A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
    Preis
    14,60 €
    / Stück *
    14,60 €
    / Stück *
  • 3
    UK42T1 - Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
    UK42T1
    Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
    Preis
    318,30 €
    / Stück *
    318,30 €
    / Stück *
  • 4
    UK21S1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 250/400A
    UK21S1
    Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 250/400A
    Preis
    173,50 €
    / Stück *
    173,50 €
    / Stück *
  • 5
    UK21R1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 160A
    UK21R1
    Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 160A
    Preis
    154,50 €
    / Stück *
    154,50 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Berührungsschutzabdeckung,universN,450x250mm,3x 10PLE

Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), nach DIN VDE 0603-1.

Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 50 mm
Anzahl Felder: 1
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : US31F3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG