Berühr.schutz.abd,universN,300x500mm • US22F3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

          • https://hager.com/de/suche
          Menü
          • Produkte
          • Aktuelles
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
            • Aktuelles
            • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
            • Markteinführungen 04/2025
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
            • Messen & Events
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
            • Zur Übersicht
          • Inspiration
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
            • Inspiration
            • Einfamilienhaus
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Mehrfamilienhaus
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Energiewende
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Büro
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Hotel
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Handel
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Gesundheit/Pflege
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Schule
              • Digitales Klassenzimmer
              • Zur Übersicht
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Sanierung von Bestandsgebäuden
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Zur Übersicht
          • Lösungen
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
            • Lösungen
            • Ladein­fra­struktur
              • Einfa­ches laden
              • PV-Über­schuss­laden
              • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
              • Last­ma­nager
              • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Energieverteilung
              • Klein­ver­teiler volta
              • Feldverteiler univers
              • Verteilersystem univers N
              • Energieverteilsystem unimes H
              • Stromschiene unibar M
              • Technikzentrale
              • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
              • Komplett­schränke & Komplett­felder
              • Wand­ler­an­lagen
              • Strom im Außenbereich
              • Leitungsschutzschalter
              • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
              • Fehlerstromschutzschalter
              • Brandschutzschalter AFDD
              • Über­span­nungs­schutz
              • Schalt- und Melde­ge­räte
              • Zähler und Mess­ge­räte
              • Offene Leis­tungs­schalter hw+
              • Leis­tungs­schalter h3+
              • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
              • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
              • Ener­gie­mo­ni­to­ring
              • Zur Übersicht
              flow Energiemanagementsystem
              Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
              Mehr zu flow
            • Gebäu­de­sys­tem­technik
              • KNX ETS
              • KNX easy
              • KNX Funk
              • KNX Secure
              • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
              • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
              • KNX DALI-Geräte
              • KNX Heizungs­ak­torik
              • KNX Funk-UP-Programm
              • KNX Tast­sen­soren
              • KNX Bewe­gungs­melder
              • KNX Touch Control
              • KNX Tempe­ra­tur­regler
              • KNX CO2-Sensor
              • domovea
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
              • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
              • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
              • Sockel­leis­ten­sys­teme
              • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
              • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
              • Decken­in­stal­la­tion
              • Gerä­te­einbau
              • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
              • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
              • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Schal­ter­pro­gramme
              • Berker S.1
              • Berker B.3
              • Berker B.7
              • Berker K.1
              • Berker K.5
              • Berker Q.1
              • Berker Q.3
              • Berker Q.7
              • Berker R.1
              • Berker R.3
              • Berker R.8
              • Berker R.classic
              • Berker Serie 1930
              • Berker Serie 1930 Porzellan
              • Berker Serie Glas
              • Berker W.1
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Sicher­heits­technik
              • Rauch- / Wärme­warn­melder
              • Herd­wächter
              • Brand­er­ken­nungs­an­lage
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Türkommunikation Hager intercom
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Zur Übersicht
          • Wissen
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
            • Wissen
            • Semi­nare und Webi­nare
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Hager Tipps
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Normen
              • DIN 18015
              • DIN EN 61439
              • DIN VDE 0100-410
              • DIN VDE 0100-420
              • VDE-AR-N 4100
              • VDE-AR-N 4105
              • Rauch­warn­melder
              • Zur Übersicht
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Gesetze und Förde­rungen
              • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
              • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
              • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
              • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
              • KfW-Förde­rungen
              • Zur Übersicht
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • e-volu­tion Wissens­platt­form
              • Produkt­wissen Elek­tro­technik
              • Fach­wissen Elek­tro­technik
              • Lern­tipps
              • Hager Podcast
              • Unter­richts­ma­te­ria­lien
              • Veran­stal­tungen
              • Zur Übersicht
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Mieter­strom­mo­delle
              • Mieter­strom mit meter­grid
              • Zur Übersicht
              Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
              Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
              Mehr erfahren
            • Mess­kon­zepte
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Brand­schutz­sys­teme
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Zur Übersicht
          • Services
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
            • Services
            • Kontakt
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • Down­loads
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • Mieterstrom umsetzen
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • Förder-Check
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • connect - Das Gründer-Netz­werk
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • News­letter
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • myHager
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • Zur Übersicht
          • Tools
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
            • Tools
            • Hagercad Planungs­soft­ware
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Hager Ready
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • easy­plan Konfi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Zur Übersicht
          • Unternehmen
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
            • Unternehmen
            • Stel­len­an­ge­bote
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
            • Initia­tiven und Partner
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
            • Nach­hal­tig­keit
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
            • Pres­se­be­reich
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
            • Zur Übersicht
          • Sehen Sie den ganzen Katalog
          Konto
          • Katalog
          • Vertei­ler­sys­teme
          • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
          • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
          • US22F3
          US22F3 - Berührungsschutzabdeckung,universN,300x500mm,2x 24PLE, für UD22B3
          US22F3 - Berührungsschutzabdeckung,universN,300x500mm,2x 24PLE, für UD22B3

          Berührungsschutzabdeckung,universN,300x500mm,2x 24PLE, für UD22B3

          US22F3

          US22F3 - Berührungsschutzabdeckung,universN,300x500mm,2x 24PLE, für UD22B3
          US22F3 - Berührungsschutzabdeckung,universN,300x500mm,2x 24PLE, für UD22B3
          • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen

          Berührungsschutzabdeckung,universN,300x500mm,2x 24PLE, für UD22B3 US22F3

          EAN
          3250616292673
          Marke
          Hager
          VPE
          1 Stück
          Preisgruppe
          H111
          Passende Tools
          • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
          Preis
          79,00 €
          / Stück *
          79,00 €
          / Stück *
          Fachgroßhandel finden

          Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen

          Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

          Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

          Ein Konto erstellen Anmelden
          • Technische Merkmale
          • Ökologischer Wert
          • Downloads
          • Weitere Produkte
          • Ausschreibungstext
          Kontakt Datenblatt

          Technische Merkmale

          Abmes­sungen
          • Höhe
            300 mm
          • Breite
            500 mm
          • Tiefe
            50 mm
          Ausstat­tung
          • Anzahl Felder
            2
          • Anzahl Reihen
            2
          Werk­stoff
          • Farbe
            Rein­weiß
          • Werk­stoff
            Kunststoff
          Sicherheit
          • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
            IP30

          Ökologischer Wert

          Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

          RoHS-konform Ja
          REACH-konform Ja

          Zertifizierungen und Dokumente

          REACH declaration US22F3 (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration US22F3 (english)
          PDF
          103,59 kB

          Downloads

          • Produktbild

            Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

            Bild US22F3 | Hager Deutschland

            Produktbild US22F3

          • Tools

            Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

            Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

            Ausschreiben leicht gemacht

            URL
          Mehr Downloads

          Weitere Produkte zu diesem System

            5
          • 1
            ZU21A - Einbausatz, univers Z, Höhe 900mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, mit Hutschiene
            ZU21A
            Einbausatz, univers Z, Höhe 900mm, 1 Zählerplatz, 1-feldig, mit Hutschiene
            Preis
            259,00 €
            / Stück *
            259,00 €
            / Stück *
          • 2
            U961N - Zählertragplatte, universN, 300x250mm
            U961N
            Zählertragplatte, universN, 300x250mm
            Preis
            94,20 €
            / Stück *
            94,20 €
            / Stück *
          • 3
            U96N - Zählertragplatte, Zählertafel univers N, 450x250 mm
            U96N
            Zählertragplatte, universN, 450x250mm
            Preis
            118,00 €
            / Stück *
            118,00 €
            / Stück *
          • 4
            U97N - Zählertragplatte, Zählertafel univers N, 750x250 mm
            U97N
            Zählertragplatte, universN, 750x250mm
            Preis
            209,90 €
            / Stück *
            209,90 €
            / Stück *
          • 5
            ZU96EN - Zählertragplatte für eHZ, univers N, Höhe 450 mm, mit Raum für Zusatzanwendungen
            ZU96EN
            Zählertragplatte für eHZ, univers N, Höhe 450mm, mit Raum für Zusatzanwendungen
            Preis
            114,50 €
            / Stück *
            114,50 €
            / Stück *

          Ausschreibungstext

          Berührungsschutzabdeckung,universN,300x500mm,2x 24PLE, für UD22B3

          Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), nach DIN VDE 0603-1.

          Höhe: 300 mm
          Breite: 500 mm
          Tiefe: 50 mm
          Anzahl Felder: 2
          Anzahl Reihen: 2
          Farbe: Reinweiß
          Werkstoff: Kunststoff
          IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

          Fabrikat : Hager oder gleichwertig
          Artikel : US22F3
          gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
          liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

          Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

          Kopiert!
          Exportieren
          Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

          Technische Fragen?

          Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

          06842 945-9701
          *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

          Produkt­ka­talog

          • Zählerplatzsysteme
          • Verteilersysteme
          • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
          • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
          • Ener­gie­ma­na­ge­ment
          • Ladestationen
          • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
          • Raum­an­schluss­sys­te­me
          • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
          • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
          • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
          • Si­cherheits­tech­nik
          • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
          • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

          Support

          • Kontakt
          • Downloads
          • Apps und Software
          • Konfiguratoren und Bestellhilfen
          • Mediathek

          Unternehmen

          • Über uns
          • Nachhaltigkeit
          • Messen und Events
          • Karriere
          • Presse

          Wer sind wir?

          • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

          Folgen Sie uns 

          • Impressum
          • Datenschutz
          • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

          Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG