Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 40x10x160mm, verzinnt UM40V2

EAN
3250612666089
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H111
292,10 €
/ Stück *

Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.

Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    800 A
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    10 - 10 mm
  • Höhe Sammelschiene
    40 mm
  • Länge Sammelschiene
    160 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kupfer
  • Ober­fläche
    Verzinnt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.