The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
    • UG41G1
    EAN
    3250616170148
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H110
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen

    Baustein,universN,600x250mm, für Drahtgitterkanal UG41G1

    Preis
    210,60 €
    / Stück *
    210,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein,universN,600x250mm, für Drahtgitterkanal

    UG41G1

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      600 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      110 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UG41G1
    PDF
    RoHS Report UG41G1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UG41G1 | Hager Deutschland

      Produktbild UG41G1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UG41G1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UG41G1

      Baustein,universN,600x250mm, für Drahtgitterkanal

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ52A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      UZ52A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      Preis
      22,20 €
      / Stück *
      22,20 €
      / Stück *
    • 2
      UZ51A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      UZ51A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      Preis
      14,60 €
      / Stück *
      14,60 €
      / Stück *
    • 3
      UK42T1 - Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      UK42T1
      Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      Preis
      318,30 €
      / Stück *
      318,30 €
      / Stück *
    • 4
      UK21S1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      UK21S1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      Preis
      173,50 €
      / Stück *
      173,50 €
      / Stück *
    • 5
      UK21R1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 160A
      UK21R1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 160A
      Preis
      154,50 €
      / Stück *
      154,50 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG