The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
    • UE22E5
    Verteilerbaugruppe der Serie univers N, Maße 300x500mm, spezialisiert für den Einsatz von D-Sicherungen. Konzipiert für Sammelschienensysteme mit 60mm Breite in horizontaler Anordnung. Ideal für die Integration in D-Systeme, gewährleistet effiziente Energieverteilung und erleichtert die Installation und Wartung. Robuste Bauweise sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
    EAN
    3250616150881
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H110
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen

    Baustein, univers N, 300x500mm, für D-Sicherung, Sammelschienensystem 60mm waag. UE22E5

    Preis
    265,30 €
    / Stück *
    265,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein, univers N, 300x500mm, für D-Sicherung, Sammelschienensystem 60mm waag.

    UE22E5

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abschot­tung 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 3 Produkte verfügbar
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­nen­ver­binder 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abschot­tung
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • Sammelschie­nen­ver­binder
    • UZ02T1

      Abschottung, universN, waagerecht, 2 feldig

      24,70 €  / Stück*
    • UZ30T1

      Abschottung, universN, 450mm, vertikal, im Raster von 150mm abbrechbar

      10,10 €  / Stück*
    • S941K

      Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 20x5 und 20x10mm, Länge 1000mm

      36,50 €  / Stück*
    • S941L

      Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 30x5 und 30x10mm, Länge 1000mm

      38,30 €  / Stück*
    • S941M

      Sammelschienen-Isolierprofil, f. Sammelschiene CU 12x10, Länge 1000mm

      63,20 €  / Stück*
    • UZ017

      Blindabdeckung, universN, für D-Reiter-Sicherungsunterteile

      8,10 €  / Stück*
    • UM05M

      S-Schienenverbinder, 40/60mm univ.N, 12x5/10mm, 1-polig, Anreihstandschränke SK1

      39,10 €  / Stück*
    • UM05M2

      S-Schienenverbinder, 40/60mm univ.N, 12x5/10mm, 1-polig, Anreihstandschränke SK2

      40,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      300 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      125 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      630 A
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      2

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UE22E5
    PDF
    RoHS Report UE22E5
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UE22E5 | Hager Deutschland

      Produktbild UE22E5

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UE22E5 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UE22E5

      Baustein, universN, 300x500mm, für D-Sicherung, Sammelschienensystem 60mm waag.

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für UCxx, UE1xx, UYxx, UZxx - Bausatz, universN/Baustein univers (Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UCxx, UE1xx, UYxx, UZxx - Bausatz, universN/Baustein univers (Stand: 05.2018)

      Bedienungsanleitung International 2018-06-14

      PDF
      493,38 kB
      Bild Montageanleitung für UE21xx, UE22xx, UE31xx, UY21xx, UY22xx, UY31xx - Baustein univers (Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UE21xx, UE22xx, UE31xx, UY21xx, UY22xx, UY31xx - Baustein univers (Stand: 05.2018)

      Bedienungsanleitung International 2018-06-14

      PDF
      1,14 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UE21E5, UE22E5, UE31E3A, UZ017 - Baustein, universN (Stand: 11.2012) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UE21E5, UE22E5, UE31E3A, UZ017 - Baustein, universN (Stand: 11.2012)

      Montageanleitung International 2012-12-06

      PDF
      195,73 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-06-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ52A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      UZ52A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      Preis
      22,20 €
      / Stück *
      22,20 €
      / Stück *
    • 2
      UZ51A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      UZ51A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      Preis
      14,60 €
      / Stück *
      14,60 €
      / Stück *
    • 3
      UK42T1 - Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      UK42T1
      Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      Preis
      318,30 €
      / Stück *
      318,30 €
      / Stück *
    • 4
      UK21S1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      UK21S1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      Preis
      173,50 €
      / Stück *
      173,50 €
      / Stück *
    • 5
      UK21R1 - Baustein, univers N, 300x250 mm, für Lasttrennschalter 160A
      UK21R1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 160A
      Preis
      154,50 €
      / Stück *
      154,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Baustein, universN, 300x500mm, für D-Sicherung, Sammelschienensystem 60mm waag.

    Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V 50 Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1 /-2/-3 (VDE 0660 Teil 600 -1/-2/-3).

    Höhe: 300 mm
    Breite: 500 mm
    Tiefe: 125 mm
    Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 10 mm
    Höhe Sammelschiene: 12 mm
    Abstand Sammelschienen: 60 mm
    Montage auf: Sammelschienensystem
    Polanzahl: 4
    Nennstrom: 630 A
    RAL Nummer: 9010
    Werkstoff: Kunststoff
    Mit Deckel: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UE22E5
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG