The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
    • UC21D6
    EAN
    3250616370692
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H150
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen

    Bausatz, univ.N, 300x250mm D-Sicherung Sammelschienensystem 60/3polig waagerecht UC21D6

    Preis
    147,40 €
    / Stück *
    147,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bausatz, univ.N, 300x250mm D-Sicherung Sammelschienensystem 60/3polig waagerecht

    UC21D6

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 3 Produkte verfügbar
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • S941K

      Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 20x5 und 20x10mm, Länge 1000mm

      36,50 €  / Stück*
    • S941L

      Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 30x5 und 30x10mm, Länge 1000mm

      38,30 €  / Stück*
    • S941M

      Sammelschienen-Isolierprofil, f. Sammelschiene CU 12x10, Länge 1000mm

      63,20 €  / Stück*
    • UZ017

      Blindabdeckung, universN, für D-Reiter-Sicherungsunterteile

      8,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      300 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      125 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Sammelschienen­träger
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      630 A
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC21D6
    PDF
    RoHS Report UC21D6
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UC21D6 | Hager Deutschland

      Produktbild UC21D6

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UC21D6 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UC21D6

      Bausatz, univ.N, 300x250mm D-Sicherung Sammelschienensystem 60/3polig waagerecht

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für UC21D6, UC22D6, UC31D6 - Bausatz, universN (Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UC21D6, UC22D6, UC31D6 - Bausatz, universN (Stand: 05.2018)

      Bedienungsanleitung International 2018-06-14

      PDF
      1,35 MB
      Bild Montageanleitung für UCxx, UE1xx, UYxx, UZxx - Bausatz, universN/Baustein univers (Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UCxx, UE1xx, UYxx, UZxx - Bausatz, universN/Baustein univers (Stand: 05.2018)

      Bedienungsanleitung International 2018-06-14

      PDF
      493,38 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-06-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZGET - Geräteträger LV mit DIN-Halterung und Aufnahme Trennklemmen, LV Gr. 1-3
      LVZGET
      Geräteträger LV mit DIN-Halterung und Aufnahme Trennklemmen, LV Gr. 1-3
      Preis
      94,90 €
      / Stück *
      94,90 €
      / Stück *
    • 2
      LVZGAT - Geräteträger tief LV mit Aufnahme Trennklemmen, inklusive Schrauben
      LVZGAT
      Geräteträger tief LV mit Aufnahme Trennklemmen, inklusive Schrauben
      Preis
      67,10 €
      / Stück *
      67,10 €
      / Stück *
    • 3
      LVZK - Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm (SET=3Stk)
      LVZK
      Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm (SET=3Stk)
      Preis
      57,50 €
      / Stück *
      57,50 €
      / Stück *
    • 4
      LVZVKSD - Verdrahtungsset Stromwandler für LV NH1-3, 3-phasig, mit Kabelhalter
      LVZVKSD
      Verdrahtungsset Stromwandler für LV NH1-3, 3-phasig, mit Kabelhalter
      Preis
      96,00 €
      / Stück *
      96,00 €
      / Stück *
    • 5
      LV8ZMG - Messgerätehalter lang FV+ Gr. 1-3, Höhe 120mm, für Messgeäte 96x96mm
      LV8ZMG
      Messgerätehalter lang FV+ Gr. 1-3, Höhe 120mm, für Messgeäte 96x96mm
      Preis
      31,60 €
      / Stück *
      31,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bausatz, univ.N, 300x250mm D-Sicherung Sammelschienensystem 60/3polig waagerecht

    Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 (VDE 0660-600-1+2). Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen.

    Höhe: 300 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 125 mm
    Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 10 mm
    Abstand Sammelschienen: 60 mm
    Montage auf: Sammelschienenträger
    Polanzahl: 3
    Nennstrom: 630 A
    RAL Nummer: 9010
    Werkstoff: Polystyrol (PS)
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UC21D6
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG