Heizungsaktor 6fach KNX Secure, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac TYMS646R

EAN
3250610050118
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H504
Preis
225,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
  • Hilfss­pan­nung
    110 - 230 V
Elek­tri­scher Strom
  • Max. Schaltstrom
    0,16 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Heizungsaktor 6fach KNX Secure, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac

Heizungsaktor (REG) KNX Secure mit elektronischen Ausgängen (Triac) zur geräuschlosen Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizanlagen oder Kühldecken.
Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Schiebeschalter auto/Hand, 6 Handtasten für Auf/Zu je Aktorkanal mit Status LED (Default, Kurzschluss, Überlast), Programmiertaste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen.
Funktionen: Ausgangsspannung für kompatible Ventile 230 V AC oder 24 V AC, Temperaturregler für Heizen und Kühlen, mit 12 Temperaturreglern zur Steuerung von bis zu 12 unabhängigen Zonen, Ein/Aus oder PWM-Steuerung. Handbedienung über Schiebeschalter des Kanals mit 0 % - 50% - 100%. Diagnosefunktion über Ausgang mit mehrfarbiger LED, Zeit-/Datum programmierbarer Ventilschutz/Pumpenfestsitzschutz und Zwangsstellung. Unterschliche Werte für Sommer-/Winterbetrieb. 2 x Logikblock. Parametrierbarte Sollwerte für Normal-, Zwangs- oder Not-Betrieb. Zyklische Überwachung/Erkennung der Eingangssignale von Thermostaten (Überwachungszeit ca. 45 min). Bei Thermostatdefekt wird der Triac-Ausgang in Not-Betrieb eingestellt.
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels der ETS (ab Version 5) programmieren. An allen Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen Betriebsspannung anzuschließen. Einbauhinweise für Heizungsbau-/Stellantriebe-Hersteller beachten.

Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Hilfsspannung: 110 - 230 V
Max. Schaltstrom: 0,16 A
Anzahl Module: 4

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYMS646R
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.