Schaltaktor 1fach,10A / 230V~, UP, KNX TYB601B

EAN
3250616059382
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H500
112,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX
    Ja
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe
    22 mm
  • Einbau­tiefe
    40 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Ausstat­tung
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Strom­auf­nahme Bus Ruhe
    5 mA
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
    600 - 600 W
  • Ausgangs­leis­tung
    500 W
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • System­span­nung
    30 V DC über Bus
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schaltaktor 1fach,10A / 230V~, UP, KNX

Unterputz Schaltaktor mit integriertem Busankoppler zum Schalten von Stromkreisen mit potentialfreiem Schließer. Zur Steuerung von Beleuchtungskreisen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenen ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Der Ausgang wird über die Systemleitung von den ihm zugeordneten Eingängen geschaltet. Handbedienung, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, Busanschluss konfektioniert mit Leitung und Busklemme.

Mit Bussystem KNX: Ja
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
Abmessungen: 44 x 43 mm
Tiefe: 22 mm
Einbautiefe: 40 mm
Farbe: Lichtgrau
Mit Schieber für Handschaltung: Ja
Funk bidirektional: Nein
Stromaufnahme Bus Ruhe: 5 mA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Glühlampenlast 230 V Lampe: 600 - 600 W
Ausgangsleistung: 500 W
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Anschlussart: Mit Schraubklemmen

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYB601B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.