The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Schal­t-Ak­toren
    • TYAS608D
    Der Schalt-/Jalousieaktor TYAS608D stellt in KNX Secure Anlagen 8 Ausgänge für Steckdosen und Beleuchtung oder 4 Jalousieausgänge bereit. Das Reiheneinbaugerät belegt 6 Teilungseinheiten und schaltet je Ausgang 16 A, angeschlossen wird über quickconnect-Steckklemmen. Die sperrbare Handbedienung funktioniert an jedem Ausgang auch ohne Busanschluss, Firmware-Updates spielt die ETS-App auf.
    EAN
    3250610050088
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H504
    • Schal­t-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    Schalt-/Jalousieaktor, 8/4-fach, KNX Secure, 16 A, C-Last TYAS608D

    Preis
    336,00 €
    / Stück *
    336,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schalt-/Jalousieaktor, 8/4-fach, KNX Secure, 16 A, C-Last

    TYAS608D

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      6
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX Secure
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      16 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
      2300 - 2300 W
    • Ausgangs­leis­tung
      2300 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Texte
    • Funk­tion
      Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Allge­meine Diagnose, Ein/aus-­Status, Szenen, Soft­wa­re­dia­gnose
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS608D
    PDF
    RoHS Report TYAS608D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYAS608D | Hager Deutschland

      Produktbild TYAS608D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYAS608D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYAS608D

      Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-02-21

      PDF
      1,47 MB
      Bild Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Flyer

      Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

      Alt-Neu-Liste

      KNX-Portfolio (24DE0020-14)

      PDF
      1,15 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Database for TYAS608D | Hager Deutschland

      ETS Database for TYAS608D

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      776,27 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089576A (DE, 2023-04) | Hager Deutschland

      Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089576A (DE, 2023-04)

      Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22

      PDF
      3,23 MB
      Bild Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04) | Hager Deutschland

      Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04)

      Applikationshandbuch en-GB 2023-03-21

      PDF
      3,16 MB
      Bild Applikationshandbuch de-DE, de-CH, de-AT 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE, de-CH, de-AT 2026-08-24

      PDF
      3,99 MB
      Bild Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22

      PDF
      4,50 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-09-05

      PDF
      271,37 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-09-05

      PDF
      315,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYA610D - KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung
      TYA610D
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX, 16A, C-Last
      Preis
      508,55 €
      / Stück *
      508,55 €
      / Stück *
    • 2
      TYBS601B - Schaltaktor 1fach, 10A / 230V~, UP, KNX Secure, easy
      TYBS601B
      Schaltaktor 1fach, 10A / 230V~, UP, KNX Secure, easy
      Preis
      93,10 €
      / Stück *
      93,10 €
      / Stück *
    • 3
      TYMS620D - Schalt-/Jalousieaktor, 20/10-fach, KNX Secure, 16 A, C-Last
      TYMS620D
      Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last
      Preis
      610,70 €
      / Stück *
      610,70 €
      / Stück *
    • 4
      TXA606D - KNX Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung
      TXA606D
      Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX easy, 16A, C-Last
      Preis
      289,69 €
      / Stück *
      289,69 €
      / Stück *
    • 5
      TYBS602F - Schalt-/Jalousieaktor, 2/1-fach, KNX, 6 A, Unterputz
      TYBS602F
      Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP
      Preis
      102,50 €
      / Stück *
      102,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last

    KNX Secure Schaltausgang zum Schalten von 8 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 4 Jalousien.
    Funktionen: pro Ausgang Handbedienung (sperrbar, ohne notwendiger Busanschluss), LED Schaltzustandsanzeige, Betriebsstundenzähler und Diagnostikfunktion.
    Funktionen für Beleuchtung pro Kanal: EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-/Logik-/Preset- oder Verzögerungsfunktion, Szenenabruf (64 pro Kanal), Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion.
    Funktionen für Jalousie: Fahrbefehl AUF/AB/Stopp, Lamellenwinkel, Prozentansteuerung (Fahren einer vordefinierten Position), Sonnenschutzfunktion (in Verbindung von Außensensor Helligkeitssteuerung), Alarmfunktion (Steuerung zur definierten Position), Sicherheitsabfahrt, 64 Szenenfunktion pro Kanal, Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung, Preset-/Sperrfunktion, Zwangssteuerung.
    Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Möglichkeit von Remote Firmware Updates über ETS App.
    Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme.

    Mit Bussystem KNX: Ja
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Breite in Teilungseinheiten: 6
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Funk bidirektional: Nein
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Glühlampenlast 230 V Lampe: 2300 - 2300 W
    Ausgangsleistung: 2300 W
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Systemspannung: 30 V DC über Bus
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
    Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
    Mit Sonnenschutzfunktion
    Anschlussart: Mit quickconnect-Steckklemmen

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYAS608D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG