The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Ener­gie­mes­sung
    • TXE771
    EAN
    3250616057715
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ener­gie­mes­sung

    Impuls Gateway KNX, 1 Eingang, IP44 TXE771

    Preis
    176,70 €
    / Stück *
    176,70 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    TYC701E
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Impuls Gateway KNX, 1 Eingang, IP44

    TXE771

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      30 - 30 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      1
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      6 mA
    Abmes­sungen
    • Breite
      85 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Elek­tri­sche Messung, Volu­men­mes­sung
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TXE771
    PDF
    RoHS Report TXE771
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXE771 | Hager Deutschland

      Produktbild TXE771

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXE771 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXE771

      Impuls Gateway KNX, 1 Eingang, IP44

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für TXE771 - Impuls Gateway KNX, 1/3 Eingang, IP44 (DE-EN, Stand: 10.2016) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für TXE771 - Impuls Gateway KNX, 1/3 Eingang, IP44 (DE-EN, Stand: 10.2016)

      Montageanleitung en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22

      PDF
      1,32 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXE771 - Impuls-Gateway KNX, 1 Eingang | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXE771 - Impuls-Gateway KNX, 1 Eingang

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      68,02 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TXE771 & TXE773 (DE) | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TXE771 & TXE773 (DE)

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      1,70 MB
      Bild ETS application guide for TXE771 & TXE773 (EN) | Hager Deutschland

      ETS application guide for TXE771 & TXE773 (EN)

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      1,59 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-03

      PDF
      351,85 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXF121 - KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
      TXF121
      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
      Preis
      152,20 €
      / Stück *
      152,20 €
      / Stück *
    • 2
      LVZ00WE150 - Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3
      LVZ00WE150
      Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1, 5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3
      Preis
      108,10 €
      / Stück *
      108,10 €
      / Stück *
    • 3
      TE332 - Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise mit 3 Wandlern
      TE332
      Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise mit 3 Wandlern
      Preis
      277,00 €
      / Stück *
      277,00 €
      / Stück *
    • 4
      EK028 - Stromwandler maxitore
      EK028
      Stromwandler maxitore
      Preis
      32,30 €
      / Stück *
      32,30 €
      / Stück *
    • 5
      TXE773 - Impuls Gateway KNX, 3 Eingänge, IP44
      TXE773
      Impuls Gateway KNX, 3 Eingänge, IP44
      Preis
      237,40 €
      / Stück *
      237,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Impuls Gateway KNX, 1 Eingang, IP44

    Das Impuls Zählmodul mit batteriegepuffertem Datenspeicher und KNX Buskoppler zur Fernauslese und Fernüberwachung von Verbrauchsmessdaten. Der Zähleingang ist mit der S0-Schnittstelle nach EN43864 spezifiziert, kann aber auch mit einem potentialfreien Kontakt beschaltet werden. Funktionen: Leistung / Fluss als berechneter Wert, Energie / Volumen als gezählter Wert, Energie / Volumen als Teilzähler Wert, Separaten Teilzähler Reset für jeden Eingang. Volumen wird in m³ gesendet Energie in Wh gesendet. Die Inbetriebnahme der KNX-Sensoren erfolgt über die ETS (Engineering Tool Software) in Verbindung mit dem dazugehörigen Applikationsprogramm oder im easy System mit dem TXA101 Inbetriebnahme-Tool.

    Eingangsspannung: 30 - 30 V
    Anzahl Eingangsstromkreise: 1
    Breite: 85 mm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Montage auf: Aufputz
    Betriebstemperatur: -20 - 55 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TXE771
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG