The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Ener­gie­mes­sung
    • EK028
    EAN
    3250612310289
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • Ener­gie­mes­sung

    Stromwandler maxitore EK028

    Preis
    32,30 €
    / Stück *
    32,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stromwandler maxitore

    EK028

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Schutz­strom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      1
    Leis­tung
    • Leis­tung
      0
    Abmes­sungen
    • Durch­messer der Öffnung
      15 mm
    • Höhe der Öffnung
      14,60 mm
    • Breite der Öffnung
      14,60 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - +70 °C
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      90 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      48 mA

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EK028
    PDF
    RoHS Report EK028
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EK028 | Hager Deutschland

      Produktbild EK028

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK028 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK028

      Stromwandler maxitore

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2020-08-26

      PDF
      98,65 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-06-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-06-15

      PDF
      403,10 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXF121 - KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
      TXF121
      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
      Preis
      152,20 €
      / Stück *
      152,20 €
      / Stück *
    • 2
      LVZ00WE150 - Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3
      LVZ00WE150
      Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1, 5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3
      Preis
      108,10 €
      / Stück *
      108,10 €
      / Stück *
    • 3
      TE332 - Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise mit 3 Wandlern
      TE332
      Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise mit 3 Wandlern
      Preis
      277,00 €
      / Stück *
      277,00 €
      / Stück *
    • 4
      TXE773 - Impuls Gateway KNX, 3 Eingänge, IP44
      TXE773
      Impuls Gateway KNX, 3 Eingänge, IP44
      Preis
      237,40 €
      / Stück *
      237,40 €
      / Stück *
    • 5
      TXE771 - Impuls Gateway KNX, 1 Eingang, IP44
      TXE771
      Impuls Gateway KNX, 1 Eingang, IP44
      Preis
      176,70 €
      / Stück *
      176,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Stromwandler maxitore

    Die Wandler EK028 dienen zur optionalem Anschluss an den Messwertgeber TE331 oder als Ersatzwandler für TE332.

    Filter Produkttyp: Schutzstromwandler
    Genauigkeitsklasse: 1
    Leistung: 0 VA
    Durchmesser der Öffnung: 15 mm
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -25 - +70 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EK028
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG