![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
KNX Bewegungsmelder Korridor 360°, Einbau, Erfassung 30x5m TXD505
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör für Bewegungsmelder 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorBewegungsmelder, Präsenzmelder
-
Erfassungswinkel360 - 360
-
WerkstoffKunststoff, Thermoplast
-
Montage aufUnterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TXD505
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-13
PDF1,25 MBMontageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-13
PDF1,25 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Technische Broschüre de-DE 2024-05-14
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager Markteinführungen
Broschüre de-DE 2023-09-12
PDF12,39 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF62,93 MBKNX easy
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF11,38 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Produktdatenbank für TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 und TXD505
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD271,81 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09)
Applikationshandbuch de-DE 2022-11-21
PDF2,86 MBApplikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
Applikationshandbuch en-GB 2022-11-21
PDF2,82 MBApplikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09)
Applikationshandbuch de-DE 2022-09-28
PDF2,88 MBApplikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)
Applikationshandbuch en-GB 2022-09-28
PDF2,86 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2024-01-18
PDF106,94 kBKonformitätserklärung International 2024-01-18
PDF119,48 kB
Ausschreibungstext
KNX Bewegungsmelder Unterputz zum automatischen Senden von Schaltbefehlen für Beleuchtungs- und Szenensteuerung über den KNX Bus, abhängig von Wärmebewegung/Umgebungshelligkeit und ist geeignet für den Einbau zur Hohlraummontage in Decken im Innenbereich. Speziell geeignet zur Erfassung von Bewegung in Fluren und langen Gängen.
Haupt-Funktionen: einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.
Erfassungswinkel: 360 - 360
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Präsenzmelder
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Montage auf: Unterputz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXD505
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.