Empfehlung

Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31 TGC600

EAN
3250618502053
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H503
42,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX
    Ja
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP31
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Abmes­sungen
  • Tiefe
    89 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Aufputz-Gehäuse für Heizungsaktor im Heizkreisverteiler mit IP31

Aufputz Kunststoff-Gehäuse mit transparentem Klappdeckel zum Einbau für passende Heizungsaktoren im Heizkreisverteiler.

Mit Bussystem KNX: Ja
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
Schutzart IP: IP31
Farbe: Weiß
Montage auf: Aufputz
Abmessungen: 157 x 104 mm
Tiefe: 89 mm
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TGC600
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.