The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte
    • ST309
    EAN
    3250615512239
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H410
    • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte

    Sicherheitstrafo 230V/12V, 20VA, 4PLE ST309

    Preis
    92,60 €
    / Stück *
    92,60 €
    / Stück *
    Alternative Artikelempfehlung: ST312

    Ähnliche Produkte:

    ST312
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherheitstrafo 230V/12V, 20VA, 4PLE

    ST309

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      12 - 12 V
    • Ausgangs­span­nung 2
      12 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      4000 V
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      20 VA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      58 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Tempe­ra­tur­schutz
      Ja
    Ausstat­tung
    • Kurz­schluss­si­cher
      Ja
    • Ein-/Aus­schalter
      Nein
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 mm²

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ST309 | Hager Deutschland

      Produktbild ST309

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ST309 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ST309

      Sicherheitstrafo 230V/12V, 20VA, 4PLE

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      272,90 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST301 - Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE
      ST301
      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE
      Preis
      57,50 €
      / Stück *
      57,50 €
      / Stück *
    • 2
      EE960 - Kompaktleuchte für Verteilereinbau
      EE960
      Kompaktleuchte für Verteilereinbau
      Preis
      120,10 €
      / Stück *
      120,10 €
      / Stück *
    • 3
      ST303N - Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE
      ST303N
      Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE
      Preis
      78,90 €
      / Stück *
      78,90 €
      / Stück *
    • 4
      ST310 - Sicherheitstrafo für Schütze 230V/24V, 20VA, 4PLE
      ST310
      Sicherheitstrafo für Schütze 230V/24V, 20VA, 4PLE
      Preis
      103,80 €
      / Stück *
      103,80 €
      / Stück *
    • 5
      ST303 - Klingeltrafo / Türklingel-Trafo REG, 230V / 8V und 12V 8VA, 2PLE
      ST303
      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE
      Preis
      72,60 €
      / Stück *
      72,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherheitstrafo 230V/12V, 20VA, 4PLE

    Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.

    Ausgangsspannung: 12 - 12 V
    Ausgangsspannung 2: 12 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Leistungsaufnahme VA: 20 VA
    Anzahl Module: 4

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ST309
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG