The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte
    • ST303N
    EAN
    3250615703040
    Marke
    Hager
    VPE
    6 Stück
    Preisgruppe
    H410
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte

    Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE ST303N

    Preis
    77,60 €
    / Stück *
    77,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE

    ST303N

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      8 - 8 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      4000 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      7 W
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      8 VA
    • Leis­tung
      8 VA
    • Verbrauchte Leis­tung in W
      8 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      111 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Tempe­ra­tur­schutz
      Ja
    Ausstat­tung
    • Kurz­schluss­si­cher
      Ja
    • Ein-/Aus­schalter
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 35 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 16 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom 1
      1 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      1 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      4
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ST303N
    PDF
    RoHS Report ST303N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ST303N | Hager Deutschland

      Produktbild ST303N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ST303N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ST303N

      Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      256,18 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST314 - Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 40VA 4PLE
      ST314
      Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 40VA 4PLE
      Preis
      206,50 €
      / Stück *
      206,50 €
      / Stück *
    • 2
      ST303 - Klingeltrafo / Türklingel-Trafo REG, 230V / 8V und 12V 8VA, 2PLE
      ST303
      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE
      Preis
      71,40 €
      / Stück *
      71,40 €
      / Stück *
    • 3
      EE960 - Kompaktleuchte für Verteilereinbau
      EE960
      Kompaktleuchte für Verteilereinbau
      Preis
      118,10 €
      / Stück *
      118,10 €
      / Stück *
    • 4
      ST301 - Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE
      ST301
      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE
      Preis
      56,50 €
      / Stück *
      56,50 €
      / Stück *
    • 5
      ST313 - Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE
      ST313
      Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE
      Preis
      98,30 €
      / Stück *
      98,30 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG