The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
  • SPV340
  • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

Überspannungsableiter T2 2P 40kA Photovoltaic SPV340

EAN
3250615514967
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H414
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Konfigurator Überspannungsschutz
Preis
255,00 €
/ Stück *
255,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Überspannungsableiter T2 2P 40kA Photovoltaic

SPV340

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Typ 2-Ableiter 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Typ 2-Ableiter
  • SPV040

    Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340

    88,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    1000 - 1000 V
  • Daue­r­be­triebss­pan­nung UC gemäß IEC 61643-1
    1170 V
  • Span­nungs­schutz­stufe höher gemäß IEC 61643-1
    3,70 kV
  • Span­nungs­schutz­stufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-11
    3,70 kV
  • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
    3700 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­ent­la­dungs­strom in 8 - 20 µs L-N(­PEN)/N-PE IEC 61643
    15 kA
  • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    40 kA
Abmes­sungen
  • Höhe
    89,80 mm
  • Breite
    53,40 mm
  • Tiefe
    56,1 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Netz­form
  • Netz­form
    DC
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1,5 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1,5 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Signal­kon­takt
    0,14 - 1,5 mm²
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
    T2
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    3 - 4,5 Nm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
PDF
231,28 kB
Hager REACH declaration SPV340
PDF
Hager RoHS Report SPV340
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SPV340 | Hager Deutschland

    Produktbild SPV340

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt SPV340 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SPV340

    Überspannungsableiter T2 2P 40kA Photovoltaic

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2022-06-14 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2022-06-14

    PDF
    556,21 kB
  • Technische Broschüre

    Bild News - Markteinführungen Februar 2021 | Hager Deutschland

    News - Markteinführungen Februar 2021

    Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

    PDF
    44,20 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Konfigurator Überspannungsschutz | Hager Deutschland

    Konfigurator Überspannungsschutz

    Mit unserem SPD-Konfigurator finden Sie schnell und zuverlässig den passenden Überspannungsschutz für Ihre Anwendung.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung für Blitzableiter T2 Photovoltaik | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung für Blitzableiter T2 Photovoltaik

    Konformitätserklärung International 2020-11-27

    PDF
    250,50 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SPB420 - Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Vorsicherung bis 315A In 20kA Imax 40kA
    SPB420
    Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Vorsicherung bis 315A In 20kA Imax 40kA
    Preis
    403,80 €
    / Stück *
    403,80 €
    / Stück *
  • 2
    SPB020N - Steckmodul  1P T2 N-PE SPB420
    SPB020N
    Steckmodul 1P T2 N-PE SPB420
    Preis
    117,40 €
    / Stück *
    117,40 €
    / Stück *
  • 3
    SPB020 - Steckmodul 1P T2 L-N SPB420
    SPB020
    Steckmodul 1P T2 L-N SPB420
    Preis
    89,80 €
    / Stück *
    89,80 €
    / Stück *
  • 4
    SPB015 - Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
    SPB015
    Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
    Preis
    72,70 €
    / Stück *
    72,70 €
    / Stück *
  • 5
    SPA800 - Kombiableiter T1+T2 3P  Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt
    SPA800
    Kombiableiter T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt
    Preis
    1.095,10 €
    / Stück *
    1.095,10 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Überspannungsableiter T2 2P 40kA Photovoltaic

Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.

Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 1170 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 3,70 kV
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 40 kA
Höhe: 89,80 mm
Breite: 53,40 mm
Tiefe: 56,1 mm
Betriebstemperatur: -40 - 80 °C
Netzform: DC
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Frequenz: 50 - 60 Hz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPV340
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG