The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • SPV340
    EAN
    3250615514967
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H414
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Überspannungsableiter T2 2P 40kA Photovoltaic SPV340

    Preis
    259,30 €
    / Stück *
    259,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Konfigurator Überspannungsschutz

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Überspannungsableiter T2 2P 40kA Photovoltaic

    SPV340

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik
    • SPV040

      Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340

      89,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Span­nung
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      3,70 kV
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      3700 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Ableitstoß­strom (Imax)
      40 kA
    • Max. Ableitstoß­strom (Imax) N-PE
      40 kA
    • Nenna­bleitstrom In
      15 kA
    • Kurz­schluss­strom (Isccr)
      2 kA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      89,80 mm
    • Breite
      53,40 mm
    • Tiefe
      56,1 mm
    • Abiso­lier­länge
      16 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Schutz­modus
      L-PE
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      5 - 95%
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Max. Höhe
      2000 m
    Werk­stoff
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA), Poly­ester
    Netz­form
    • Netz­form
      DC
    • Netz­form TN
      Nein
    • Netz­form TN-C
      Nein
    • Netz­form DC
      Ja
    • Netz­form IT
      Nein
    • Netz­form TT
      Nein
    • Netz­form TN-C-S
      Ja
    • Netz­form TN-S
      Nein
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    • Nenn­laststrom IL
      80 A
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 4,5 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht
    • Geeignet für Innen­be­reich
      Ja
    Archi­tektur
    • Polart
      2P
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Hutschiene
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Netz­form sons­tige
      Ja
    • End-of-­Li­fe-­Modus
      OCM (open circuit mode)
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      6
    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      SPD

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SPV340
    PDF
    RoHS Report SPV340
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPV340 | Hager Deutschland

      Produktbild SPV340

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPV340 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPV340

      Überspannungsableiter T2 2P 40kA Photovoltaic

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2022-06-14 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2022-06-14

      PDF
      556,21 kB
    • Tools & Software

      Bild Konfigurator Überspannungsschutz | Hager Deutschland

      Konfigurator Überspannungsschutz

      Finden Sie schnell und zuver­lässig den passenden Über­span­nungs­schutz für Ihre Anwen­dung.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA001N - Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      Preis
      437,70 €
      / Stück *
      437,70 €
      / Stück *
    • 2
      SPA080 - Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      SPA080
      Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      Preis
      378,80 €
      / Stück *
      378,80 €
      / Stück *
    • 3
      SPA081 - Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
      SPA081
      Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
      Preis
      351,30 €
      / Stück *
      351,30 €
      / Stück *
    • 4
      SPA180N - Kombiableiter T1+T2  1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180N
      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      422,10 €
      / Stück *
      422,10 €
      / Stück *
    • 5
      SPB015 - Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      SPB015
      Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      Preis
      73,90 €
      / Stück *
      73,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Überspannungsableiter T2 2P 40kA Photovoltaic

    Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme bis 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.

    Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 1170 V
    Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 3,70 kV
    Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 40 kA
    Höhe: 89,80 mm
    Breite: 53,40 mm
    Tiefe: 56,1 mm
    Betriebstemperatur: -40 - 80 °C
    Netzform: DC
    Mit Fernmeldekontakt: Nein
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SPV340
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG