Auslauf

Überspannungsableiter 3 polig + N 8 kA Typ 3 SPN403N

EAN
3250615660626
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.SPC403N

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Bemes­sungs­span­nung Uc nach IEC61643-1
    264 V
  • Schutz­pegel Up nach IEC61643-1
    1,50 kV
  • Schutz­pegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11
    1,50 kV
  • Schutz­pegel Up L-N/PEN IEC61643-11
    1000 V
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenna­bleitstrom In 8 - 20 µs L-N(­PEN)/N-PE IEC61643
    3 kA
  • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
    25 A
  • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    8 kA
Abmes­sungen
  • Höhe
    73 mm
  • Breite
    36 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S, TT
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Konnek­ti­vi­tät.
  • Signal­geber
    Optisch
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    0,5 - 2,5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    0,5 - 4,0 mm²
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC61643
    T3
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.