![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Überspannungsableiter 1 polig 5 kA Typ 3 SPN203N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.SPC203N
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Bemessungsspannung Uc nach IEC61643-1255 V
-
Schutzpegel Up nach IEC61643-11,50 kV
-
Schutzpegel Up L-PE/N-PE IEC61643-111,50 kV
-
Schutzpegel Up L-N/PEN IEC61643-111250 V
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Nennableitstrom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC616433 kA
-
Nennstrom25 A
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)25 A
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE5 kA
-
Nennableitstoßstrom3 kA
-
Höhe87 mm
-
Breite35 mm
-
Betriebstemperatur-40 - 60 °C
-
NetzformTN, TT
-
Mit FernmeldekontaktNein
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter0,5 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter0,5 - 4,0 mm²
-
Polanzahl2
-
Anforderungsklasse IEC61643T3
-
Schutzart IPIP20
-
Frequenz50 - 60 Hz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SPN203N
-
Montageanleitung
Montageanleitung für SPN203N - Überspannungsableiter 1 polig 5 kA Typ 3 (DE-EN-FR-PT, Stand: 03.2015)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-03-11
PDF560,09 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Überspannungsschutz
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,96 MB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.