The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • SPE440S
    EAN
    3250610087299
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H414
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Überspannungsableiter 4P T2 TNS Uc 275V In 20kA Imax 40kA SPE440S

    Preis
    303,90 €
    / Stück *
    303,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Überspannungsableiter 4P T2 TNS Uc 275V In 20kA Imax 40kA

    SPE440S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene 3 Produkte verfügbar
    • Verti­kales Sammelschie­nen­system 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Verti­kales Sammelschie­nen­system
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik
    • KDN480A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      37,50 €  / Stück*
    • KDS463A

      Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N QuickBusbar

      33,30 €  / Stück*
    • KDN463A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

      31,50 €  / Stück*
    • KCF663S

      Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 2-reihi

      71,00 €  / Stück*
    • KCF668S

      Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 3-reihi

      85,60 €  / Stück*
    • SPE040

      Steckmodul L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV

      72,80 €  / Stück*
    • SPE040N

      Steckmodul N-PE Uc 255V In 20kA Imax 40kA Up 1, 5kV

      92,80 €  / Stück*
    • SPE040R

      Fernmeldekontakt für T2 Überspannungsableiter

      56,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Span­nung
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      275 V
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,35 kV
    • Span­nungs­schutz­pegel Up N-PE
      1350 V
    • Span­nungs­schutz­pegel Up L-PE
      1,35 kV
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Refe­renz­prüf­span­nung Utest AC
      264 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    • Nenn­span­nung
      240 - 415 V AC ± 10%
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      315 A
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung V-Verdrah­tung (Siche­rung)
      80 A
    • Max. Ableitstoß­strom (Imax) L-N (PEN)
      40 kA
    • Max. Ableitstoß­strom (Imax) L-PE
      20 kA
    • Max. Ableitstoß­strom (Imax) N-PE
      20 kA
    • Nenna­bleitstoß­strom In 8–20 µs L/N-PE
      20 kA
    • Nenn­ent­la­dungs­strom in L-PE 8 - 20 µs
      20 kA
    • Daue­r­be­triebss­trom Ic (L-PE)
      ≤ 0.4 mA
    • Daue­r­be­triebss­trom lc (N-PE)
      ≤ 0.4 mA
    • Kurz­schluss­strom (Isccr)
      50 kA
    • Fehler­strom Ipe
      < 5 μA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      96,6 mm
    • Breite
      71,2 mm
    • Tiefe
      71,5 mm
    • Abiso­lier­länge
      18 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP20C mit Kontaktschutz­ab­de­ckung
    • TOV-­Ver­halten bei UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • TOV-­Ver­halten bei UT (L-PE)
      1464 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • Schutz­modus
      L-PE, N-PE
    • Stromaus­lö­se­faktor k
      1,6
    • TOV-­Ver­halten bei UT (L-N)
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      5 - 95%
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Max. Höhe
      2000 m
    Werk­stoff
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S
    • Netz­form TN
      Nein
    • Netz­form TN-C
      Nein
    • Netz­form DC
      Nein
    • Netz­form IT
      Nein
    • Netz­form TT
      Nein
    • Netz­form TN-C-S
      Nein
    • Netz­form TN-S
      Ja
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    • Nenn­laststrom IL
      80 A
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1,5 - 50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei massivem Leiter, für Schutz­leiter
      1,5 - 50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter, für Schutz­leiter
      1,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 50 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3,5 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht
    • Geeignet für Innen­be­reich
      Ja
    Archi­tektur
    • Polart
      4P
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Hutschiene, Fixiert
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Nein
    Funk­ti­onen
    • End-of-­Li­fe-­Modus
      OCM (open circuit mode)
    Siche­rung
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gG
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      SPD

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE440S
    PDF
    RoHS Report SPE440S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPE440S | Hager Deutschland

      Produktbild SPE440S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPE440S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPE440S

      Überspannungsableiter 4P T2 TNS Uc 275V In 20kA Imax 40kA

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2025-08-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2025-08-07

      PDF
      5,65 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA081 - Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
      SPA081
      Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
      Preis
      351,30 €
      / Stück *
      351,30 €
      / Stück *
    • 2
      SPA180N - Kombiableiter T1+T2  1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180N
      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      422,10 €
      / Stück *
      422,10 €
      / Stück *
    • 3
      SPA080 - Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      SPA080
      Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      Preis
      378,80 €
      / Stück *
      378,80 €
      / Stück *
    • 4
      SPE040N - Steckmodul N-PE Uc 255V In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV
      SPE040N
      Steckmodul N-PE Uc 255V In 20kA Imax 40kA Up 1, 5kV
      Preis
      92,80 €
      / Stück *
      92,80 €
      / Stück *
    • 5
      SPA001N - Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      Preis
      437,70 €
      / Stück *
      437,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Überspannungsableiter 4P T2 TNS Uc 275V In 20kA Imax 40kA

    Überspannungsableiter Typ 2, bestehend aus Schutz-Steckmodulen und Basiselement für die Montage auf der Hutschiene. Mit optischer rot/grün Anzeige zur Statusüberwachung und modular anbaubarem Fernmeldekontakt. Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Vorsicherungsfreie Installation bis zu einer Einspeisestromstärke ≤ 315 A. Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Leitern oder Verdrahtungsbrücken in Käfigklemmen mit Untersteck- und Berührschutz und zum leitungslosen Anschluss mit passender Phasenschiene.

    Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 275 V
    Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,35 kV
    Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 40 kA
    Höhe: 96,6 mm
    Breite: 71,2 mm
    Tiefe: 71,5 mm
    Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
    Netzform: TN-S
    Mit Fernmeldekontakt: Nein
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SPE440S
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG