The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio
    • SM102E
    EAN
    3250615639998
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Multi­funk­ti­ons­mess­ge­räte und Zubehör
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio
    • Mehr sehen

    Multifunktionsmessgerät SM102E

    Preis
    566,60 €
    / Stück *
    566,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Multifunktionsmessgerät

    SM102E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Mess­werk­zeuge 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Mess­werk­zeuge
    • SM210

      Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E

      259,80 €  / Stück*
    • SM200

      Impulsausgang für SM102E

      90,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      96 mm
    • Breite
      96 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP51
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      5
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 80 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2.5 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2.5 - 6 mm²
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      10 W
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      10 VA
    Ausstat­tung
    • Ausfüh­rung Bedien­ta­bleau
      LCD
    Messung
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    • Mess­ge­rä­teart
      Multi­meter
    • Strom­mess­be­reich
      0 - 9999 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Alarme, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung, Tempe­ra­tur­mes­sung
    • Daten­for­mate
      MODBUS (RTU)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SM102E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SM102E | Hager Deutschland

      Produktbild SM102E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SM102E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SM102E

      Multifunktionsmessgerät

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für SM102E - Multifunktionsmessgerät (DE-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SM102E - Multifunktionsmessgerät (DE-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2011)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21

      PDF
      4,12 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau | Hager Deutschland

      Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau

      Einfach mehr sehen (20DE0045)

      PDF
      1,71 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 38 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 38

      DIN VDE 0100-801: 2015-10 (16DE0118_01)

      PDF
      1,76 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SM210 - Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E
      SM210
      Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E
      Preis
      259,80 €
      / Stück *
      259,80 €
      / Stück *
    • 2
      SM201 - Impulsausgang für SM103E
      SM201
      Impulsausgang für SM103E
      Preis
      121,70 €
      / Stück *
      121,70 €
      / Stück *
    • 3
      SM213 - Modul Ethernet Jbus/Modbus für SM103E
      SM213
      Modul Ethernet Jbus/Modbus für SM103E
      Preis
      542,00 €
      / Stück *
      542,00 €
      / Stück *
    • 4
      SM211 - Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E
      SM211
      Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E
      Preis
      293,40 €
      / Stück *
      293,40 €
      / Stück *
    • 5
      SM103E - Multifunktionsmessgerät Komfort, LCD-Anzeige, erweiterbar durch Steckmodule
      SM103E
      Multifunktionsmessgerät Komfort
      Preis
      892,70 €
      / Stück *
      892,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Multifunktionsmessgerät

    Multifunktionsmessgerät für das erfassen von Strömen, Spannungen, Leistungsfaktor, Leistungen und Oberschwingungen (Rang 51). Hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige. Erweiterbar durch Steckmodule.

    IP-Klasse (Ingress Protection): IP51
    Anzahl Module: 5
    Betriebstemperatur: -10 - 55 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -20 - 80 °C
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2.5 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2.5 - 6 mm²
    Ausführung Bedientableau: LCD
    Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
    Messgeräteart: Multimeter
    Strommessbereich: 0 - 9999 A

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SM102E
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG