The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio
    • SM210
    EAN
    3250615632104
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Multi­funk­ti­ons­mess­ge­räte und Zubehör
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio
    • Mehr sehen

    Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E SM210

    Preis
    259,80 €
    / Stück *
    259,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E

    SM210

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 80 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 1.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 1.5 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      4000 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84 mm
    • Breite
      21 mm
    • Tiefe
      36 mm
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Alarme, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung
    • Daten­for­mate
      MODBUS (RTU)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SM210
    PDF
    RoHS Report SM210
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SM210 | Hager Deutschland

      Produktbild SM210

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SM210 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SM210

      Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebs- und Montageanleitung für SM210 - Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E (DE, Stand: 12.2011) | Hager Deutschland

      Betriebs- und Montageanleitung für SM210 - Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E (DE, Stand: 12.2011)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      542,97 kB
      Bild Notice SM210 GB | Hager Deutschland

      Notice SM210 GB

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      542,21 kB
    • Produktanhang

      Bild Modbus Mappingtable für SM102E - Multifunktionsmessgerät | Hager Deutschland

      Modbus Mappingtable für SM102E - Multifunktionsmessgerät

      Produktanhang International 2020-01-01

      XLS
      317,00 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau | Hager Deutschland

      Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau

      Einfach mehr sehen (20DE0045)

      PDF
      1,71 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 38 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 38

      DIN VDE 0100-801: 2015-10 (16DE0118_01)

      PDF
      1,76 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ECR140D - Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
      ECR140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
      Preis
      298,60 €
      / Stück *
      298,60 €
      / Stück *
    • 2
      SRR00635A - Klappwandler SC1 18mm 063/5A 0.6VA Klasse 3
      SRR00635A
      Klappwandler SC1 18mm 063/5A 0.6VA Klasse 3
      Preis
      209,80 €
      / Stück *
      209,80 €
      / Stück *
    • 3
      SRR01005A - Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1
      SRR01005A
      Klappwandler SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klasse 1
      Preis
      209,80 €
      / Stück *
      209,80 €
      / Stück *
    • 4
      SRR01605A - Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1
      SRR01605A
      Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1
      Preis
      209,80 €
      / Stück *
      209,80 €
      / Stück *
    • 5
      XVA630 - 3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen
      XVA630
      3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen
      Preis
      180,10 €
      / Stück *
      180,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E

    Modul RS485 Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM102E. Ist eine serielle Schnittstelle RS485 und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. Das Modul ermöglicht somit den Betrieb des SM102E in Verbindung mit SM103E/SM214 über einen PC.

    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 1.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 1.5 mm²
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SM210
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG