The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -moni­to­ring
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio
    • SM103E
    EAN
    3250615639981
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Multi­funk­ti­ons­mess­ge­räte und Zubehör
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring-­System agardio
    • Mehr sehen

    Multifunktionsmessgerät Komfort SM103E

    Preis
    877,80 €
    / Stück *
    877,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Multifunktionsmessgerät Komfort

    SM103E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Mess­werk­zeuge 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Mess­werk­zeuge
    • SM214

      Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus für SM103E

      926,20 €  / Stück*
    • SM213

      Modul Ethernet Jbus/Modbus für SM103E

      532,90 €  / Stück*
    • SM211

      Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E

      288,50 €  / Stück*
    • SM205

      Modul T°C für SM103E

      364,00 €  / Stück*
    • SM204

      Speicher Modul für SM103E

      640,40 €  / Stück*
    • SM203

      Analogausgänge für SM103E

      223,80 €  / Stück*
    • SM202

      Zwei Eingänge / zwei Ausgänge für SM103E

      197,90 €  / Stück*
    • SM201

      Impulsausgang für SM103E

      119,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      96 mm
    • Breite
      96 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP51
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      5
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 80 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2.5 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2.5 - 6 mm²
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      10 W
    • Leis­tungs­auf­nahme VA
      10 VA
    Ausstat­tung
    • Ausfüh­rung Bedien­ta­bleau
      LCD
    Messung
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    • Mess­ge­rä­teart
      Multi­meter
    • Strom­mess­be­reich
      0 - 9995 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SM103E
    PDF
    RoHS Report SM103E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SM103E | Hager Deutschland

      Produktbild SM103E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SM103E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SM103E

      Multifunktionsmessgerät Komfort

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für SM103E - Multifunktionsmessgerät Komfort (DE-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für SM103E - Multifunktionsmessgerät Komfort (DE-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 09.2011)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21

      PDF
      7,56 MB
    • Produktanhang

      Bild Modbus Mappingtable für SM103E - Multifunktionsmessgerät Komfort | Hager Deutschland

      Modbus Mappingtable für SM103E - Multifunktionsmessgerät Komfort

      Produktanhang International 2024-01-31

      XLS
      450,00 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau | Hager Deutschland

      Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau

      Einfach mehr sehen (20DE0045)

      PDF
      1,71 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 38 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 38

      DIN VDE 0100-801: 2015-10 (16DE0118_01)

      PDF
      1,76 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SRR02505A - Klappwandler SC1 18mm 250/5A 0.6VA Klasse 1
      SRR02505A
      Klappwandler SC1 18mm 250/5A 0.6VA Klasse 1
      Preis
      227,40 €
      / Stück *
      227,40 €
      / Stück *
    • 2
      ECA180D - Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID
      ECA180D
      Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID
      Preis
      490,90 €
      / Stück *
      490,90 €
      / Stück *
    • 3
      SRR01255A - Klappwandler SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klasse 1
      SRR01255A
      Klappwandler SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klasse 1
      Preis
      206,30 €
      / Stück *
      206,30 €
      / Stück *
    • 4
      SRR02005A - Klappwandler SC1 18mm 200/5A 0.6VA Klasse 1
      SRR02005A
      Klappwandler SC1 18mm 200/5A 0.6VA Klasse 1
      Preis
      227,40 €
      / Stück *
      227,40 €
      / Stück *
    • 5
      HTC320H - Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      HTC320H
      Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      Preis
      430,70 €
      / Stück *
      430,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Multifunktionsmessgerät Komfort

    Multifunktionsmessgerät Komfort für das erfassen und analysieren von Strömen, Spannungen, Leistungsfaktor, Leistungen und Oberschwingungen (Rang 63). Hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige. Erweiterbar durch Steckmodule.

    IP-Klasse (Ingress Protection): IP51
    Anzahl Module: 5
    Betriebstemperatur: -10 - 55 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -20 - 80 °C
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2.5 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2.5 - 6 mm²
    Ausführung Bedientableau: LCD
    Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
    Messgeräteart: Multimeter
    Strommessbereich: 0 - 9995 A

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SM103E
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG