The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­system
    • Sockel­leis­ten­ka­näle
    • SL200808D1
    EAN
    4012740895422
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T100
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Sockel­leis­ten­ka­näle

    Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium SL200808D1

    Preis
    29,40 €
    / Stück *
    29,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium

    SL200808D1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 13 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • SLA180750ELN

      Aufbodenkanal mit 4 Kammern Oberteil Alu / Unterteil PVC SLA 18x75mm eloxiert

      42,40 €  / m*
    • SL1807507035

      Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm lichtgrau

      15,50 €  / m*
    • SL1807507030

      Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm steingrau

      15,50 €  / m*
    • SL1104007030

      Aufbodenkanal für eine Leitung NYM 3x2, 5mm² aus PVC SL 11x40mm steingrau

      6,30 €  / m*
    • SL2008025D1

      Sockelleistenkanal-Oberteil für LED-Einbau PVC zu SL 20x80mm Dekor Aluminium

      12,40 €  / m*
    • AKA181250ELN

      Aufbodenkanal mit 2 Kammern aus Aluminium AKA 18x125mm eloxiert

      79,00 €  / m*
    • SL1807507021

      Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm anthrazit

      15,50 €  / m*
    • SL1807501019

      Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm beige

      17,60 €  / m*
    • SL1807508014

      Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm braun

      17,60 €  / m*
    • SL200802D5

      Recy30% Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm Dekor Eiche

      12,50 €  / m*
    • SL200802D3

      Sockelleistenkanal-Oberteil, Recyclat 30% PVC zu SL 20x80mm Dekor Ahorn

      12,50 €  / m*
    • SL200802D1

      Sockelleistenkanal-Oberteil, Recyclat 30% PVC zu SL 20x80mm Dekor Aluminium

      12,50 €  / m*
    • SL200802D2

      Sockelleistenkanal-Oberteil, Recyclat 30% PVC zu SL 20x80mm Dekor Buche

      12,50 €  / m*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      20 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Alumi­nium
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    • Zuge­hö­rige Serien
      AKA 18 x 125, SL 11x40, SL 18 x 75, SL LED 20x80, SL Stan­dard 20x80, SLA 18 x 75

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SL200808D1 | Hager Deutschland

      Produktbild SL200808D1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL200808D1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SL200808D1

      Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1078_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Zertifikat SL | Hager Deutschland

      CE Zertifikat SL

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Bild EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Deutschland

      EU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SL20055819016 - Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß
      SL20055819016
      Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß
      Preis
      8,00 €
      / Stück *
      8,00 €
      / Stück *
    • 2
      SL20115819016 - Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß
      SL20115819016
      Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß
      Preis
      9,20 €
      / Stück *
      9,20 €
      / Stück *
    • 3
      SL20080819016 - Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß
      SL20080819016
      Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß
      Preis
      8,40 €
      / Stück *
      8,40 €
      / Stück *
    • 4
      SL20080A9011 - Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz
      SL20080A9011
      Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz
      Preis
      1,31 €
      / Stück *
      1,31 €
      / Stück *
    • 5
      SL200801LED - Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recy 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, LED-Einbau
      SL200801LED
      Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recy 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, LED-Einbau
      Preis
      5,00 €
      / m *
      5,00 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium

    Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil.

    Höhe: 80 mm
    Breite: 20 mm
    Werkstoff: PC-ABS
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Aluminium

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SL200808D1
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG