The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­system
    • Sockel­leis­ten­ka­näle
    • SL20055819016
    EAN
    4012740017602
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T100
    • Sockel­leis­ten­ka­näle
    • Eckkanal mit Form­teilen und Zubehör
    • Mehr sehen

    Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß SL20055819016

    Preis
    8,30 €
    / Stück *
    8,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß

    SL20055819016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      20 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Sockel­leis­ten­kanal Montage auf
      Eckkanal
    • Zuge­hö­rige Serien
      EK 40 x 40, SL Stan­dard 20x55, SL Teppich­leiste 20x55

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL20055819016
    PDF
    RoHS Report SL20055819016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SL20055819016 | Hager Deutschland

      Produktbild SL20055819016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL20055819016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SL20055819016

      Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für M55609010, SL20055819010 - Abzweig/Geräteträger (DE-EN-FR, Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für M55609010, SL20055819010 - Abzweig/Geräteträger (DE-EN-FR, Stand: 01.2010)

      Bedienungsanleitung International 2010-02-01

      PDF
      718,72 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1078_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EK40040819016 - Abzweig auf LF 15x15mm zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK40040819016
      Abzweig auf LF 15x15mm zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      5,40 €
      / Stück *
      5,40 €
      / Stück *
    • 2
      EK4004089016 - T-Stück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004089016
      T-Stück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      6,10 €
      / Stück *
      6,10 €
      / Stück *
    • 3
      EK4004059016 - Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004059016
      Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *
    • 4
      EK4004069016 - Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004069016
      Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      3,95 €
      / Stück *
      3,95 €
      / Stück *
    • 5
      EK4004079016 - Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      EK4004079016
      Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
      Preis
      1,38 €
      / Stück *
      1,38 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß

    Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum Aufrasten auf das Unterteil.

    Höhe: 55 mm
    Breite: 20 mm
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SL20055819016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG