The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Sockel­leis­ten­system
  • Eckkanal mit Form­teilen und Zubehör
  • EK4004059016
  • Eckkanal mit Form­teilen und Zubehör

Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß EK4004059016

EAN
4012740017411
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T100
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
5,60 €
/ Stück *
5,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß

EK4004059016

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • EK4004009016

    Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2, 5m verkehrsweiß

    8,40 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    40 mm
Zubehör
  • Art des Zube­hörs
    Hauben­form­teil
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    90 - 90
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACH declaration EK4004059016
PDF
Hager RoHS Report EK4004059016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EK4004059016 | Hager Deutschland

    Produktbild EK4004059016

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EK4004059016 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EK4004059016

    Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für Ekxx - Eckkanal (DE-EN, Stand: 08.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für Ekxx - Eckkanal (DE-EN, Stand: 08.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    51,90 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    EK40040819016 - Abzweig auf LF 15x15mm zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    EK40040819016
    Abzweig auf LF 15x15mm zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    Preis
    5,20 €
    / Stück *
    5,20 €
    / Stück *
  • 2
    EK4004009016 - Eckkanal, Winkelkanal aus PVC EK 40x40 mm Länge 2,5m verkehrsweiß
    EK4004009016
    Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2, 5m verkehrsweiß
    Preis
    8,40 €
    / m *
    8,40 €
    / m *
  • 3
    EK4004079016 - Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    EK4004079016
    Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    Preis
    1,34 €
    / Stück *
    1,34 €
    / Stück *
  • 4
    EK4004069016 - Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    EK4004069016
    Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    Preis
    3,80 €
    / Stück *
    3,80 €
    / Stück *
  • 5
    EK4004039016 - Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    EK4004039016
    Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß
    Preis
    5,60 €
    / Stück *
    5,60 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß

Formteil für Eckkanalsystem.

Höhe: 40 mm
Breite: 40 mm
Art des Zubehörs: Haubenformteil
Schnittkaschierend: Ja
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EK4004059016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG