The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­system
    • Sockel­leis­ten­ka­näle
    • SL200801LED
    Das Sockelleistenkanal-Unterteil für LED-Einbau aus PVC mit mindestens 30% recycelte Materialien, 20×80 mm in Schwarz, entspricht der DIN EN 50085-1. Es bietet 3 Kammern für die Systemtrennung von Leitungen und ermöglicht die werkzeuglose Montage von Geräteträgern. Die vorgestanzte Schlüssellochung erleichtert die Wandmontage, während der Kammeraufbau den notwendigen Bodenabstand von 10 mm für isolierte Leitungen sicherstellt.
    EAN
    4012740980258
    Marke
    Hager
    VPE
    18 m
    Preisgruppe
    T100
    • Sockel­leis­ten­ka­näle
    • LED-­So­ckel­leis­ten­kanal und Zubehör
    • Mehr sehen

    Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recy 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, LED-Einbau SL200801LED

    Preis
    5,20 €
    / m *
    5,20 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recy 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, LED-Einbau

    SL200801LED

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      20 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      30 %
    • Farbe
      Schwarz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 60 °C
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Zuge­hö­rige Serien
      SL LED 20x80

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration SL200801LED
    PDF
    RoHS Report SL200801LED
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SL200801LED | Hager Deutschland

      Produktbild SL200801LED

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SL200801LED | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SL200801LED

      Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recy 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, LED-Einbau

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1078_SL | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1078_SL

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SL20080900D1 - Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm Dekor Alu
      SL20080900D1
      Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm Dekor Alu
      Preis
      56,20 €
      / Stück *
      56,20 €
      / Stück *
    • 2
      LEDTR030 - Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
      LEDTR030
      Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
      Preis
      66,30 €
      / Stück *
      66,30 €
      / Stück *
    • 3
      COL40110SET19016 - Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß
      COL40110SET19016
      Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß
      Preis
      62,70 €
      / Stück *
      62,70 €
      / Stück *
    • 4
      SL20080AD1 - Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      SL20080AD1
      Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      Preis
      1,68 €
      / Stück *
      1,68 €
      / Stück *
    • 5
      SL20080915D1 - Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      SL20080915D1
      Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      Preis
      40,00 €
      / Stück *
      40,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recy 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, LED-Einbau

    Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen.

    Höhe: 80 mm
    Breite: 20 mm
    Länge: 2000 mm
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SL200801LED
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG