Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm reinweiß SL2008029010

EAN
4012740894968
Marke
Hager
VPE
36 m
Preisgruppe
T100
Preis
6,90 €
/ m *

Das Produkt ist als Ersatzteil für ein Alt-System lieferbar. Bezüglich Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gerä­te­trä­ger-O­ber­teil 1 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
  • Inneneck 1 Produkte verfügbar
  • Außeneck 1 Produkte verfügbar
  • Schnitt­ka­schie­rung 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 26 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm
  • Breite
    20 mm
  • Länge
    2000 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Abde­ckung, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    Ohne Dichtlippe
Ausstat­tung
  • Mit Teppich­leiste
    Nein
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.