The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter
    • SH463N
    Kompaktschalter 63A, 4-polig, ermöglicht das Schalten von Strömen bis zu 63A bei 400V AC. Ausgestattet mit vier Schließern und einer Baubreite von 3,5 Platzeinheiten. Ideal für die Installation in Verteilerkästen mit begrenztem Platzangebot. Bietet zuverlässige Leistungsunterbrechung und hohe Schaltleistung.
    EAN
    3250615589958
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H450
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Modu­lare Last­trenn­schalter
    • Last­trenn­schalter
    • Mehr sehen

    Ausschalter in Kompaktbauweise, 63A, 4-polig, 4 Schließer, 400V AC, 3,5PLE SH463N

    Preis
    94,60 €
    / Stück *
    94,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausschalter in Kompaktbauweise, 63A, 4-polig, 4 Schließer, 400V AC, 3,5PLE

    SH463N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • KF00A

      Anschlussklemme Stiftanschluss 10mm²

      2,65 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    • Bedingter Kurz­schluss­strom Inc mit Siche­rung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4
      6000A/63A gG
    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    • Posi­tion Neutral­leiter
      Rechts
    • Polan­zahl
      4
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      25 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      2,60 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      7,80 W
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    • Plom­bierbar
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Hauptschalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3,50

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SH463N
    PDF
    RoHS Report SH463N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SH463N | Hager Deutschland

      Produktbild SH463N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SH463N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SH463N

      Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3,5PLE

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      259,04 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HAD312 - Lasttrennschalter, 3-polig, 125 A, für Hutschiene oder Montageplatte
      HAD312
      Lasttrennschalter 3polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      152,80 €
      / Stück *
      152,80 €
      / Stück *
    • 2
      HAE312 - Lasttrennschalter 3polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      HAE312
      Lasttrennschalter 3polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      Preis
      111,60 €
      / Stück *
      111,60 €
      / Stück *
    • 3
      SH363N - Kompaktschalter, Ausschalter, 63A, 3 Schließer, 400V AC, 2.5  PLE
      SH363N
      Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2, 5PLE
      Preis
      60,70 €
      / Stück *
      60,70 €
      / Stück *
    • 4
      HA465 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2000A
      HA465
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2000A
      Preis
      7.658,30 €
      / Stück *
      7.658,30 €
      / Stück *
    • 5
      HAD412 - Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAD412
      Lasttrennschalter 4polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      203,50 €
      / Stück *
      203,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kompaktschalter 63A 4 Schließer 400V AC 3,5PLE

    Ausschalter 63 A im Kompaktgehäuse nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4), DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen.

    Nennstrom: 63 A
    Polart: 3P+N
    Verlustleistung pro Pol: 2,60 W
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 7,80 W
    Motorantrieb optional: Nein
    Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
    Verriegelbar: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SH463N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG