Türstation Audio 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE REQ020Y
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 6 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffEdelstahl
-
Anzahl Ruftasten20
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Höhe422 mm
-
Breite225,50 mm
-
Tiefe25 mm
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
-
TürkommunikationsartAudio
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
MontageartFür senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
-
AnschlussSteckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
BeleuchtungLanglebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REQ020Y
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt REQ020Y
Türstation Audio 20/2 2Draht Edelstahl matt ONE
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für REQ0XXY, REQ1XXY, REQ2XXA, REQ3XXA - Türstation Audio 2Draht (DE, Stand: 06.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF6,13 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für REQ0XXY-REQ1XXY-REQ2XXA-REQ3XXA - Türstation Audio 2Draht (EN, 2015-06)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF6,13 MB
Montageanleitung en-GB 2023-08-18
PDF2,31 MB -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe International 2023-08-07
PDF1,91 MB -
Produktinformation
Produkt-Optimierungen:
Neue 2Draht Kamera für ELCOM Außenstationen (20DE0239)
PDF1,67 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-03-04
PDF1,48 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-03-04
PDF1,48 MB
Ausschreibungstext
Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher und Mikrofon. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.
Abmessungen: 422 x 225.50 mm
Tiefe: 25 mm
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REQ020Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.