Gehäuse Größe 7 AP für Türstation Edelstahl ONE REW227Y

EAN
3599430011238
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Preis
187,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Glanz­grad
    Matt
Abmes­sungen
  • Breite
    231,50 mm
  • Tiefe
    29 mm
  • Höhe
    428,30 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REW227Y | Hager Deutschland

    Produktbild REW227Y

  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Broschüre de-DE 2017-08-18

    PDF
    8,53 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Bestellhilfe International 2023-08-07

    PDF
    1,91 MB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Handbuch de-DE 2018-02-09

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Gehäuse Größe 7 AP für Türstation Edelstahl ONE

Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. Entriegelung der eingebauten Frontplatten nur mit Spezialwerkzeug möglich (Vandalenschutz). Alle sichtbaren Elemente sind schwarz pulverbeschichtet.

Werkstoff: Aluminium
Glanzgrad: Matt
Tiefe: 29 mm
Breite: 231,50 mm
Höhe: 428,30 mm

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REW227Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.