Audioeinsatz Ersatz EB 2Draht für ONE REU310Y
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
MontageartEinbaubar
-
FarbeSchwarz
-
Anzahl Ruftasten0
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Höhe85 mm
-
Breite85 mm
-
Tiefe21 mm
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 80 °C
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Modulare BauweiseNein
-
MontageartMontage in Gehäuse AP oder UP
-
AnschlussSteckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen, Anschluss für Modul-Verbindungskabel
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REU310Y
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt REU310Y
Audioeinsatz Ersatz EB 2Draht für ONE
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22
PDF5,70 MB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für REN410Y, REU310Y, REU410Y - Audio-Module EB / Audioeinsatz Ersatz 2Draht (DE, Stand: 06.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF5,77 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für REN410Y-REU310Y-REU410Y - Audio-Module EB / Audioeinsatz Ersatz 2Draht (EN 2015-05)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF5,78 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-10-13
PDF243,16 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.