The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
  • RED114Y
  • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten

Schaltrelais 1fach mit Eingang UP 2Draht schwarz für Türsprechanlagen RED114Y

Das Schaltrelais 1-fach für Unterputzmontage in Schwarz unterstützt die 2Draht-Technologie gemäß DIN EN 50486. Es verfügt über einen potentialfreien Steuereingang sowie einen potentialfreien Schaltkontakt. Die Installation und Konfiguration erfolgen einfach über Drehcodierschalter. Ideal für die Steuerung von Türöffnern, Licht und Etagenruf innerhalb von Türkommunikationssystemen.
EAN
3599430018909
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
151,00 €
/ Stück *
151,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Schaltrelais 1fach mit Eingang UP 2Draht schwarz für Türsprechanlagen

RED114Y

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • REH109Y

    Set Bus Abschluss 2D Video

    53,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme standby
    0,15 W
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    22 - 26 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    2Draht
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Schalten

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Elcom REACH declaration RED114Y
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RED114Y | Hager Deutschland

    Produktbild RED114Y

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt RED114Y | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt RED114Y

    Schaltrelais 1fach mit Eingang UP 2Draht schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für RED114Y - Schaltrelais 1fach UP 2Draht (DE, Stand: 08.2015) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für RED114Y - Schaltrelais 1fach UP 2Draht (DE, Stand: 08.2015)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    807,33 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für RED114Y - Schaltrelais 1fach UP 2Draht (EN 2015-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für RED114Y - Schaltrelais 1fach UP 2Draht (EN 2015-08)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    839,76 kB
    Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-03-23 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-03-23

    PDF
    1,73 MB
  • Produktanhang

    Bild Produktanhang en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-06 | Hager Deutschland

    Produktanhang en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-06-06

    PDF
    601,88 kB
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

    PDF
    8,53 MB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-10-19

    PDF
    200,84 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    TN002S - Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE
    TN002S
    Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage
    Preis
    40,00 €
    / Stück *
    40,00 €
    / Stück *
  • 2
    TN733 - Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
    TN733
    Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
    Preis
    61,40 €
    / Set *
    61,40 €
    / Set *
  • 3
    ST320 - Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    ST320
    Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    Preis
    81,80 €
    / Stück *
    81,80 €
    / Stück *
  • 4
    1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
    1400110
    RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
    Preis
    133,30 €
    / Stück *
    133,30 €
    / Stück *
  • 5
    1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
    1701520
    NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
    Preis
    85,00 €
    / Stück *
    85,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Schaltrelais 1fach mit Eingang UP 2Draht schwarz

Schaltrelais zum Einbau in Unterputzdose für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Bestehend aus einem Steuereingang für potentialfreien Taster und potentialfreier Schaltkontakt, Bus-Klemmen und Drehcodierschaltern. Funktionen: Relais-Schaltkontakt für funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen, Schalten von Türöffner und Licht (Treppenlichtzeitschalter), Schalten durch Funktionstaste bei Komfort-Innenstationen und Türrufsignalisierung, Steuern durch Licht-/Türöffner-/Komforttasten der Innenstationen, Etagenruf-Funktion und Steuerung von Türöffner und Licht direkt. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Anzahl Module: 0
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Leistungsaufnahme standby: 0,15 W

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : RED114Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG