Moosgummiflansch IP40 174x200 (BxT) MES-M02

EAN
7611919136228
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Preis
67,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2,50 mm
  • Breite
    199 mm
  • Tiefe
    226 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Moosgummiflansch IP40 174x200 (BxT)

Moosgummiflansch inklusive Befestigungsmaterial für Leitungseinführung IP40 zum Einbau in Anreihstandschrank mit passendem Deckblech.

Höhe: 2,50 mm
Breite: 199 mm
Tiefe: 226 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MES-M02
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.