The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • M-DBLA10060
    EAN
    7611919227643
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1000x600 (BxT) verzinkt M-DBLA10060

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1000x600 (BxT) verzinkt

    M-DBLA10060

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 16 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • MES-ST02

      Stahlblechflansch 2.5mm IP40 174x200 (BxT)

      60,80 €  / Stück*
    • MES-ST04

      Stahlblechflansch 2.5mm IP40 298x200 (BxT)

      74,20 €  / Stück*
    • MES-B02

      Bürste IP00 95x174 (HxL)

      33,90 €  / Paar*
    • MES-B04

      Bürste IP00 95x298 (HxL)

      42,40 €  / Paar*
    • MES-M02

      Moosgummiflansch IPXX 174x200 (BxT)

      72,00 €  / Stück*
    • MES-M04

      Moosgummiflansch IPXX 298x200 (BxT)

      94,10 €  / Stück*
    • MES-FLA02

      Flansch für Filterlüfter IP40 174x200 (BxT)

      40,10 €  / Stück*
    • MES-FLA04

      Flansch für Filterlüfter IP40 298x200 (BxT)

      37,30 €  / Stück*
    • MES-LFA02

      Flansch für Lüfter IP40 174x200 (BxT)

      33,80 €  / Stück*
    • MES-LFA04

      Flansch für Lüfter IP40 298x200 (BxT)

      44,50 €  / Stück*
    • MES-LB02

      Lochblechflansch 1mm IP40 174x200 (BxT)

      37,30 €  / Stück*
    • MES-LB04

      Lochblechflansch 1mm IP40 298x200 (BxT)

      44,80 €  / Stück*
    • MES-LBE02

      Kombiflansch Lochblech 1mm IP40 174x200 (BxT)

      38,20 €  / Stück*
    • MES-LBE04

      Kombiflansch Lochblech 1mm IP40 298x200 (BxT)

      45,80 €  / Stück*
    • MES-AL02

      Aluflansch 5mm IP40 174x200 (BxT)

      55,70 €  / Stück*
    • MES-AL04

      Aluflansch 5mm IP40 298x200 (BxT)

      66,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1,25 mm
    • Breite
      999 mm
    • Tiefe
      543 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    • Mit Entlüf­tung
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Licht­grau
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Archi­tektur
    • Geeignet zur Dach­be­plan­kung
      Ja
    • Geeignet zur Boden­be­plan­kung
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration M-DBLA10060
    PDF
    RoHS Report M-DBLA10060
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-DBLA10060 | Hager Deutschland

      Produktbild M-DBLA10060

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M-DBLA10060 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt M-DBLA10060

      Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 1000x600 (BxT) verzinkt

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2026-03-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2026-03-30

      PDF
      1,48 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16

      PDF
      321,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Deutschland

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG