The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • LVZ00KDA
    EAN
    4049857199198
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • Mehr sehen

    Sammelschienenklemme für Doppeladapter LV 00/185mm passend zu LV NH1-3 LVZ00KDA

    Preis
    34,00 €
    / Stück *
    34,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenklemme für Doppeladapter LV 00/185mm passend zu LV NH1-3

    LVZ00KDA

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 6 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LVZ00DA100-185

      Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand

      110,40 €  / Stück*
    • LVZ00DA185-185

      Doppeladapter 185 auf 185 zur Montage von zwei LVSG00185… auf Sammelschiene

      140,40 €  / Stück*
    • LV8SG00PSTP

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 185mm flach für IP2x Sammelschienen 3-polig M8

      179,00 €  / Stück*
    • LV8SG00RTP

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig Rahmenklemme

      174,30 €  / Stück*
    • LV8SG00RTPS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig Klemme universN

      171,80 €  / Stück*
    • LV8SG00STPS

      NH00-Sicherungslastschaltleiste 160A 185mm flach 3-polig M8 universN

      154,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      20 - 20 Nm
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Höhe
      20 mm
    • Breite
      38 mm
    • Tiefe
      78 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Maxi­male Strom­stärke
      630 A
    Texte
    • Monta­geart
      Geeignet für Flach­schiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00KDA
    PDF
    Hager RoHS report LVZ00KDA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZ00KDA | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ00KDA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00KDA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ00KDA

      Sammelschienenklemme für Doppeladapter LV 00/185mm passend zu LV NH1-3

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZVKSE - Verdrahtungsset Stromwandler für LV NH1-3, 1-phasig, mit Kabelhalter
      LVZVKSE
      Verdrahtungsset Stromwandler für LV NH1-3, 1-phasig, mit Kabelhalter
      Preis
      18,30 €
      / Stück *
      18,30 €
      / Stück *
    • 2
      LVZWE400 - Stromwandler für LV NH1-3 400/1A 5VA Klasse 1
      LVZWE400
      Stromwandler für LV NH1-3 400/1A 5VA Klasse 1
      Preis
      73,20 €
      / Stück *
      73,20 €
      / Stück *
    • 3
      LVZWE600 - Stromwandler für LV NH1-3 600/1A 5VA Klasse 1
      LVZWE600
      Stromwandler für LV NH1-3 600/1A 5VA Klasse 1
      Preis
      77,30 €
      / Stück *
      77,30 €
      / Stück *
    • 4
      LVZW400 - Stromwandler für LV NH1-3 400/5A 5VA Klasse 1
      LVZW400
      Stromwandler für LV NH1-3 400/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      68,60 €
      / Stück *
      68,60 €
      / Stück *
    • 5
      LVZW600K05K - Stromwandler für LVS NH1-3 600/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform
      LVZW600K05K
      Stromwandler für LVS NH1-3 600/5A 5VA Klasse 0, 5S MessEG konform
      Preis
      187,40 €
      / Stück *
      187,40 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG