The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
  • LVZ001A
  • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör

Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt LVZ001A

EAN
4049857123742
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H603
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
61,60 €
/ Stück *
61,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt

LVZ001A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVSG00SPX

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken

    292,00 €  / Stück*
  • LVSG00TSPX

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8

    326,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    70 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
    70 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
    70 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
    70 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SE)
    70 - 150 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    15 mm
  • Breite
    16 mm
  • Tiefe
    36 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZ001A
PDF
Hager RoHS Report LVZ001A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZ001A | Hager Deutschland

    Produktbild LVZ001A

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZ001A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LVZ001A

    Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    772,30 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVZ00DU185 - Blindgerät Reserveplatz Gr.00-185 Gr.1-3
    LVZ00DU185
    Blindgerät Reserveplatz Gr.00-185 Gr.1-3
    Preis
    78,80 €
    / Stück *
    78,80 €
    / Stück *
  • 2
    LVTG1000CP - NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig  M12
    LVTG1000CP
    NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig M12
    Preis
    835,00 €
    / Stück *
    835,00 €
    / Stück *
  • 3
    LVZDU1-3 - Blindgerät für Reserveplatz Gr.1-3
    LVZDU1-3
    Blindgerät für Reserveplatz Gr.1-3
    Preis
    113,30 €
    / Stück *
    113,30 €
    / Stück *
  • 4
    LVDR800CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  M12 doppelt
    LVDR800CPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt
    Preis
    1.250,00 €
    / Stück *
    1.250,00 €
    / Stück *
  • 5
    LVSG00SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste / Schaltleiste LV NH00, 185mm, 3-polig, M8 Haken
    LVSG00SPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken
    Preis
    292,00 €
    / Stück *
    292,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt

Prismenanschluss 150mm² für NH00 auf 185mm SaS, rostgeschützt, Set = 3St.

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 70 - 150 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 150 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZ001A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG