NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 1-polig M12 LVSG2CE
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Niederspannung HRC Sicherungseinsatz 1 Produkte verfügbar
-
Schraube 2 Produkte verfügbar
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 3 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 7 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom400 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B400 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B400 A
-
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC6094710 kA
-
SicherungsgrößeNH2
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter70 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter150 - 300 mm²
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Polanzahl1
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment32 - 32 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele800
-
Schutzart IPIP2X
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit12 kV
-
Abstand Sammelschienen185 mm
-
Höhe671 mm
-
Tiefe190 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom56 W
-
Frequenz50 - 60 Hz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVSG2CE
-
Montageanleitung
Montageanleitung für LVDR800CE, LVSG1CE, LVSR2CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1/NH3 (DE, Stand: 09.2016)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF5,54 MBMontageanleitung für LVDR800CE, LVSG1CE, LVSR2CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1/NH3 (DE-EN, Stand: 09.2016)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF5,54 MBMontageanleitung für LVDR800CE, LVSG1CE, LVSR2CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1/NH3 (FR, Stand: 09.2016)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF5,54 MBMontageanleitung für LVDR1260CE, LVSG1AE, LVSR1VE, LVTR1000CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV (DE-NO-EN-FR-ES-PL-DA-NL, Stand: 03.2011)
Montageanleitung International 2011-03-31
PDF3,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF615,53 kB